The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Instal­la­tie­ka­nalen voor terti­aire gebouwen
    • Toebe­horen kabel­goten
    • M1043
    EAN-nummer
    4012740100618
    Verpakking
    40 meter
    • Toebe­horen kabel­goten

    Scheidingsschot pvc, zwart M1043

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Scheidingsschot pvc, zwart

    M1043

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      70 mm
    • Lengte
      2000 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Veiligheid
    • Slag­vastheid IK
      IK08
    • Gere­la­teerde Series
      BRAP 65x100, BRAP 65x130, BRAP 65x170

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    REACH declaration M1043
    PDF
    RoHS report M1043
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding M1043 | Hager Belgium

      Afbeelding M1043

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad M1043 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad M1043

      Scheidingsschot pvc, zwart

      PDF
    • Gereedschap

      Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Belgium

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      GBD500859 - Kabelgootverbindingen voor GBD5008509016
      GBD500859
      Kabelgootverbindingen voor GBD5008509016
    • 2
      G2401 - BRS, aardingsklem universeel
      G2401
      BRS, aardingsklem universeel
    • 3
      GBD50P - Scheidingsschot voor GBD/GBA
      GBD50P
      Scheidingsschot voor GBD/GBA
    • 4
      GBD501009 - Kabelgootverbindingen voor GBD5010009016
      GBD501009
      Kabelgootverbindingen voor GBD5010009016
    • 5
      BRS651009 - BRS, koppelset voor goot 65x100 mm, verzinkt
      BRS651009
      BRS, koppelset voor goot 65x100 mm, verzinkt

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België