K.GOOTVERB.GBD50100 • GBD501009 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

U bent gelokaliseerd in het volgende land : Verenigde Staten.
×
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            Menu
            • Producten
            • Oplossingen
              Ontdek domovea!
              Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
              Meer informatie!
              • Oplossingen
              • Oplossingen per applicatie
                • Energieverdeling
                • Energiebeheer
                • Kabelmanagement
                • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
                • Wandapparatuur
                • Ontdek domovea
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplos­singen voor uw project
                • Residentiële woning
                • Kantoor
                • Hotel
                • Retail
                • Multi-residentieel
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplossingen voor uw activiteit
                • Installateur
                • Consultant
                • Architect
                • Bordenbouwer
                • Systeemintegrator
                • Eindgebruiker
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Referentieprojecten
                • Villa Westling
                • Hobo hotel, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratorium, Bern
                • Svartedal school, Gothenburg
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Bekijk alle
            • Tools
              Verdeelborden berekenen
              Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
              Meer lezen
              • Tools
              • hagercad
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Hager Ready
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Kennis
              Kennis uitwis­selen
              Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
              Meer lezen
              • Kennis
              • Documentatie
                Kennis uitwis­selen
                Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Support
              Opleidingen voor elektro-installateurs
              Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
              Opleidingsaanbod
              • Support
              • FAQ
                • Hager Ready
                • witty
                • Algemene vragen
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • How-to video's
                • Hoof d'apparatuur
                • Scha­ke­laars gallery
                • Hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • witty
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • Bekijk alle
            • Over ons
              Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
              We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
              Meer lezen
              • Over ons
              • Duurzaamheid
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Vind een verkooppunt van Hager
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Contacter ons
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Leveringssituatie
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Nieuwsbriefaanmelding
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            Vind een verkooppunt
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Kabel­goten
            • Instal­la­tie­ka­nalen voor terti­aire gebouwen
            • Toebe­horen kabel­goten
            • GBD501009
            Huidige zoektocht
            Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
            Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
            ProductenTonen

            Onze meest bekeken producten

            5
            1
            BRP65XXX9 - Verbinding BRP/BRHP
            BRP65XXX9
            Verbinding BRP/BRHP
            2
            L5412 - Koppelstift voor het verbinden van alu lamellen en kabelkanalen
            L5412
            Koppelstift voor het verbinden van alu lamellen en kabelkanalen
            3
            TWS70VERZ - Scheidingsschot plaatstaal voor goten h=65, 2 m, verzinkt
            TWS70VERZ
            Scheidingsschot plaatstaal voor goten h=65, 2 m, verzinkt
            4
            M1043 - Scheidingsschot pvc, zwart
            M1043
            Scheidingsschot pvc, zwart
            5
            GBD50P - Scheidingsschot voor GBD/GBA
            GBD50P
            Scheidingsschot voor GBD/GBA
            GBD501009 - Kabelgootverbindingen voor GBD5010009016
            GBD501009 - Kabelgootverbindingen voor GBD5010009016

            Kabelgootverbindingen voor GBD5010009016

            GBD501009

            GBD501009 - Kabelgootverbindingen voor GBD5010009016
            GBD501009 - Kabelgootverbindingen voor GBD5010009016
            • Kabel­goten

            Kabelgootverbindingen voor GBD5010009016 GBD501009

            EAN-nummer
            4012740015134
            Verpakking
            1 Stuk
            Vind verdeler

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Technische eigenschappen

            Afme­tingen
            • Hoogte
              50 mm
            Mate­riaal
            • Mate­riaal
              Poly­sty­reen (PS)
            • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
              Onbe­han­deld
            • Kleur
              Verkeerswit
            Uitrus­ting
            • Met poten­ti­aal­ver­ef­fe­ning
              Nee
            • Gere­la­teerde Series
              GBD 50x100

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja
            REACH conform Ja
            Halogeenvrij Ja

            Certificeringen en documenten

            REACH declaration GBD501009 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration GBD501009 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Product afbeelding

              Afbeelding GBD501009 | Hager Belgium

              Afbeelding GBD501009

            • Technisch -handleiding

              Afbeelding Technisch -handleiding International 2010-02-01 | Hager Belgium

              Technisch -handleiding International 2010-02-01

              PDF
              258,34 kB
            • Gereedschap

              Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Belgium

              Cable Management Revit Plugin

              MSI
              50,17 MB
            • Productlicentie

              Afbeelding Product_Licence_NF004_1077_GBD | Hager Belgium

              Product_Licence_NF004_1077_GBD

              Productlicentie International 2021-02-12

              PDF
              1,16 MB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019 | Hager Belgium

              EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019

              Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

              PDF
              47,92 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              GBA4529016 - Deksel voor GBA50050/50085/50131/50161 alu RAL 9016
              GBA4529016
              Deksel voor GBA50050/50085/50131/50161 alu RAL 9016
            • 2
              GBA452ALU - Deksel voor GBA50050/50085/50131/50161 gean. alu
              GBA452ALU
              Deksel voor GBA50050/50085/50131/50161 gean. alu
            • 3
              BRP65XXX9 - Verbinding BRP/BRHP
              BRP65XXX9
              Verbinding BRP/BRHP
            • 4
              BRS651009 - BRS, koppelset voor goot 65x100 mm, verzinkt
              BRS651009
              BRS, koppelset voor goot 65x100 mm, verzinkt
            • 5
              BRS651309 - BRS, koppelset voor goot 65x130 mm, verzinkt
              BRS651309
              BRS, koppelset voor goot 65x130 mm, verzinkt

            Producten en oplossingen

            • Productcatalogus
            • Energieverdeling
            • Energiebeheer
            • Kabelmanagement
            • Gebouwautomatisering
            • Schakelmateriaal
            • Connected homes
            • Referentieprojecten

            Support

            • FAQ
            • How-to video's
            • Documentatie
            • Tools
            • Zoek een groothandel
            • Contacteer ons

            Over Hager

            Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


            We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

            Ontdek Hager

            • Volg ons op social media!
            • Privacy
            • Cookies
            • Een kwetsbaarheid melden

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            België