Scheidingsschot voor GBD/GBA • GBD50P | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Vind een verkooppunt
Account
  • Catalogus
  • Kabel­goten
  • Instal­la­tie­ka­nalen voor terti­aire gebouwen
  • Toebe­horen kabel­goten
  • GBD50P
Huidige zoektocht
Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
ProductenTonen

Onze meest bekeken producten

5
1
BRS651309 - BRS, koppelset voor goot 65x130 mm, verzinkt
BRS651309
BRS, koppelset voor goot 65x130 mm, verzinkt
2
BRP65XXX9 - Verbinding BRP/BRHP
BRP65XXX9
Verbinding BRP/BRHP
3
TWS70VERZ - Scheidingsschot plaatstaal voor goten h=65, 2 m, verzinkt
TWS70VERZ
Scheidingsschot plaatstaal voor goten h=65, 2 m, verzinkt
4
BRS652109 - BRS, koppelset voor goot 65x210 mm, verzinkt
BRS652109
BRS, koppelset voor goot 65x210 mm, verzinkt
5
G1612 - Scheidingsschot, kunststof
G1612
Scheidingsschot, kunststof

Scheidingsschot voor GBD/GBA

GBD50P

GBD50P - Scheidingsschot voor GBD/GBA
  • Kabel­goten

Scheidingsschot voor GBD/GBA GBD50P

EAN-nummer
4012740023627
Verpakking
72 meter
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    50 mm
  • Lengte
    2000 mm
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
Veiligheid
  • Slag­vastheid IK
    IK07
  • Gere­la­teerde Series
    GBA 50x85, GBA 50x161, GBD 50x50, GBD 50x85, GBD 50x100, GBD 50x131, GBD 50x160, GBD 50x190

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration GBD50P (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration GBD50P (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding GBD50P | Hager Belgium

    Afbeelding GBD50P

  • Gereedschap

    Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Belgium

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Productlicentie

    Afbeelding Product_Licence_NF004_1075_GBA | Hager Belgium

    Product_Licence_NF004_1075_GBA

    Productlicentie International 2021-02-12

    PDF
    996,55 kB
    Afbeelding Product_Licence_NF004_1077_GBD | Hager Belgium

    Product_Licence_NF004_1077_GBD

    Productlicentie International 2021-02-12

    PDF
    1,16 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019 | Hager Belgium

    EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    47,92 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    GBA4529016 - Deksel voor GBA50050/50085/50131/50161 alu RAL 9016
    GBA4529016
    Deksel voor GBA50050/50085/50131/50161 alu RAL 9016
  • 2
    GBA452ALU - Deksel voor GBA50050/50085/50131/50161 gean. alu
    GBA452ALU
    Deksel voor GBA50050/50085/50131/50161 gean. alu
  • 3
    BRP65XXX9 - Verbinding BRP/BRHP
    BRP65XXX9
    Verbinding BRP/BRHP
  • 4
    BRS651009 - BRS, koppelset voor goot 65x100 mm, verzinkt
    BRS651009
    BRS, koppelset voor goot 65x100 mm, verzinkt
  • 5
    BRS651309 - BRS, koppelset voor goot 65x130 mm, verzinkt
    BRS651309
    BRS, koppelset voor goot 65x130 mm, verzinkt

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België