Auto­ma­zione della casa: 
la domo­tica con tebis.quic­klink

Tecno­logie inno­va­tive per la domo­tica

Moder­niz­zare e ristrut­tu­rare gli spazi abita­tivi con sistemi intel­li­genti, che garan­ti­scano confort e sicu­rezza: questo è l'obiet­tivo del sistema radio connesso KNX tebis.quic­klink di Hager Bocchiotti

Sistemi radio KNX quicklink Hager Bocchiotti

Che cos’è KNX tebis.quic­klink?

KNX tebis.quic­klink è il sistema radio di facile confi­gu­ra­zione, che permette di gestire tutte le auto­ma­zioni all’interno degli ambienti (abita­zioni, uffici e negozi), svilup­pando scenari perso­na­liz­zati a seconda delle diverse esigenze. Le solu­zioni radio Hager Bocchiotti permet­tono di far evol­vere gli impianti elet­trici, rispon­dendo alle richieste dei clienti in maniera semplice e rapida.

 

Semplice da confi­gu­rare, ancora più semplice da utiliz­zare

Un grande punto di forza di tebis.quic­klink è la sempli­cità nelle opera­zioni di confi­gu­ra­zione, che possono avve­nire senza la neces­sità di stru­menti, soft­ware speci­fici o forma­zione dedi­cata. I prodotti della gamma tebis.quic­klink sono proget­tati per sempli­fi­care la vita di tutti gli utenti, dall’instal­la­tore all'utiliz­za­tore finale. 



Tutti i vantaggi dei dispo­si­tivi radio Hager Bocchiotti 

Una solu­zione per ogni neces­sità, per rinno­vare gli ambienti resi­den­ziali e del terziario con la potenza della domo­tica. 

La gamma dei dispo­si­tivi per la domo­tica Hager Bocchiotti, svilup­pata per adem­piere ai requi­siti minimi secondo norma UNI EN 15232 (che si esprime in materia di effi­cien­ta­mento ener­ge­tico), si compone di trasmet­ti­tori da incasso, da esterno, pulsanti, tele­co­mandi fino a 18 canali, micro­mo­duli trasmet­ti­tori/rice­vi­tori da incasso, moduli d’uscita da incasso e da parete, getaway IP. 
comandi quicklink Hager Bocchiotti

Comandi univer­sali

Dispo­si­tivi radio per realiz­zare le funzioni neces­sarie in ambienti dome­stici: on/off, dimmer, sali-scendi, scenari. I dispo­si­tivi micro rico­no­scono il tipo di dispo­si­tivo colle­gato, pulsante o inter­rut­tore.
Messa in opera facilitata quicklink Hager Bocchiotti

Messa in opera rapida e intui­tiva

Dispo­si­tivi dimmer, on/off e tappa­relle, in versione da incasso (micro­mo­dulo) con colle­ga­mento a 2 fili, non neces­si­tano del neutro e si instal­lano velo­ce­mente senza tirare cavi aggiun­tivi.
Sistemi radio quicklink Hager Bocchiotti

Presta­zioni radio

Frequenza a 868 MHz, portata radio: 100 m in campo libero, 30-50 m in ambiente interno (con attra­ver­sa­mento di due muri in cemento). Funzione ripe­ti­tore, atti­va­bile su molti prodotti alimen­tati a 230V, per poten­ziare il segnale radio.
Micromoduli quicklink Hager Bocchiotti

Instal­la­zione pratica

Moduli e micro­mo­duli dalle dimen­sioni compatte, facili da instal­lare nelle scatole 502 e 503 dietro i comandi pree­si­stenti.


I plus dei micro­mo­duli: “invi­si­bili ma potenti”

Nella linea di prodotti radio domo­tici tebis.quic­klink si distin­guono i micro­mo­duli, sistemi dalle dimen­sioni estre­ma­mente ridotte, semplici da collo­care nelle scatole di deri­va­zione: la solu­zione ideale per ristrut­tu­ra­zioni o instal­la­zioni che non richie­dano opere murarie. I micro­mo­duli di tipo ON/OFF sono svilup­pati con la funzione zero-cros­sing, che permette un più sicuro controllo su carichi indut­tivi (lampade e cfl) e sono perfetti per l’instal­la­zione senza l’inte­gra­zione di ulte­riori cavi.
Micromoduli invisibili Hager Bocchiotti

La casa nella voce e nelle mani del tuo cliente

Tutti gli impianti tebis.quic­klink sono proget­tati per essere gestiti utiliz­zando anche smart­phone e tablet, attra­verso app e getaway coviva. L’app coviva, inoltre, permette di inte­grare all’impianto tebis.quic­klink diversi dispo­si­tivi IoT (gli assi­stenti vocali Echo di Amazon, Google Home, crono­ter­mo­stati smart Tado, stazioni meteo Netatmo).
Hager Bocchiotti smart home


Ad ogni ambiente la sua appli­ca­zione domo­tica

Grazie ai sistemi radio per la domo­tica tebis.quic­klink è possi­bile realiz­zare innu­me­re­voli solu­zioni per l’auto­ma­zione della casa o degli ambienti lavo­ra­tivi, come uffici e sale riunioni: dalle appli­ca­zioni per una singola stanza all’esten­sione della confi­gu­ra­zione a tutto il resto dello spazio abita­tivo, con la crea­zione di scenari e comandi centra­liz­zati. 
Illuminazione Hager Bocchiotti
Illu­mi­na­zione con gestione dei punti luce e dimme­ra­zione ossia rego­la­zione della lumi­no­sità di luci e led, crea­zione di un comando gene­rale di tutte le luci
automazione Hager Bocchiotti
Auto­ma­zioni, anche combi­nate: salita e discesa di tappa­relle e vene­ziane, tende e tendoni da esterno, aper­tura di portel­loni garage e cancelli, crea­zione di scenari che combi­nano più opzioni in contem­po­ranea
gestione carichi Hager Bocchiotti
Gestione carichi elet­trici: sistemi intel­li­genti per il controllo costante delle utenze attive, per ridurre o evitare il sovrac­ca­rico dell’impianto elet­trico
Risparmio energetico Hager Bocchiotti
Risparmio ener­ge­tico, ad esempio avvio e spegni­mento impianto di condi­zio­na­mento e/o pompa di calore
dispositivi temporizzazione Hager Bocchiotti
Tempo­riz­za­zione per impianti di irri­ga­zione, accen­sione luci nei corridoi e nei vani comuni


Per te, con te.

Realizza con noi il tuo progetto su misura, confron­tati con i nostri tecnici e porta la qualità in ogni tua instal­la­zione.