Accoppiatore tra prodotti radio Hager e filari KNX configurazione in ETS e easy TR131N
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Limitatore di sovratensione per rete dati / tecnologia MCR 1 accessori disponibili -
Accessori per sistema bus 4 accessori disponibili -
Interfaccia USB/KNX 1 accessori disponibili -
Gateway KNX e router IP/KNX 2 accessori disponibili -
Terminale di connessione/ derivazione per sistema bus 1 accessori disponibili -
Accoppiatore di linea 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus30 - 30 V
-
Protocollo radioRadio KNX
-
Modalità di configurazione supportataETS, easy, quicklink
-
Corrente assorbita4 mA
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP30
-
Numero di moduli0
-
Frequenza868300000 - 868300000 Hz
-
Temperatura d’esercizio0 - 45 °C
-
Con indicatore a LEDSÌ
-
Tipo di collegamento sistema busMorsetto di raccordo
-
Tipo di connettoreInterruttore a pulsante
-
Sezione ingresso cavo flessibile0,5 - 2,5 mm²
-
Sezione conduttore rigido di ingresso0,5 - 2,5 mm²
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto TR131N
Accoppiatore tra prodotti radio Hager e filari KNX configurazione in ETS e easy
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, sv-SE 2026-06-15
PDF1,11 MB -
Guida applicazione
Guida applicazione de-DE 2025-06-03
PDF19,94 MB
Guida applicazione en-GB 2025-06-03
PDF18,93 MB
Guida applicazione it-IT 2025-06-12
PDF19,95 MB -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-03-27
PDF266,11 kB