Interruttore non automatico aperto hw+ HW2 1000A 3P fisso HW2W310FS
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Alimentatore DC 1 accessori disponibili -
Sganciatore di tensione 10 accessori disponibili -
Bobina di chiusura 10 accessori disponibili -
Funzioni di blocco ed interblocco 23 accessori disponibili -
Bobina di minima tensione 10 accessori disponibili -
Accessori elettrici per componenti a bassa tensione 6 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Corrente nominale IN1000 A
-
Corrente nominale di breve durata Icw t=1s a 240 V AC secondo IEC 60947-366 kA
-
Corrente nominale di breve durata Icw t=1s a 415 V AC secondo IEC 60947-366 kA
-
Numero di poli3
-
Tipo di costruzione del dispositivoFissa incorporata
-
Tensione di isolamento nominale Ui1000 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp12000 V
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HW2W310FS
Interruttore non automatico aperto hw+ HW2 1000A 3P fisso
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di installazione rapida
hw+ Interruttori automatici aperti HW2
PDF17,79 MB
Troubleshooting manual
Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF17,00 MB
User maintenance guide
Air circuit breakers hw+ HW2 / HW4
PDF260,99 MB -
Manuale di installazione
Manuale di installazione
hw+ jInterruttori automatici aperti HW2 / HW4
PDF57,62 MB
Safety instructions
-
PDF159,14 kB -
Manuale
Catalogo tecnico
hw+ Interruttore aperto HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB
Manuale d’uso
hw+ Interruttori automatici aperti HW2 / HW4
PDF32,56 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15
PDF286,54 kB
EU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of January 13, 2023
PDF903,69 kB
EU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of February 28, 2023
PDF623,53 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of February 28, 2023
PDF389,71 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of August 1, 2025
PDF410,42 kB