Interruttore non automatico aperto hw+ HW1 800A 3P fisso HW1W308FS
L'interruttore non automatico aperto hw+ serie HW1 In 800 A 3 poli in versione fissa garantisce un sezionamento sicuro e affidabile in impianti industriali e commerciali. Con una corrente nominale di breve durata Icw di 55 kA (IEC 60947-3) risponde a numerose esigenze installative. Configurabile con una vasta gamma di accessori per il controllo, la segnalazione e la sicurezza.
EAN
3250613237059
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
5.024,05 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Alimentatore DC 1 accessori disponibili -
Funzioni di collegamento 6 accessori disponibili -
Sganciatore di tensione 10 accessori disponibili -
Blocco contatti ausiliari 4 accessori disponibili -
Bobina di chiusura 10 accessori disponibili -
Accessori meccanici per componenti a bassa tensione 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale800 A
-
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw t=1 S 220 - 240 V AC secondo IEC 60947-355 kA
-
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw t=1 S 380 - 415 V AC secondo IEC 60947-355 kA
Architettura
-
Numero di poli3
-
Tipo di costruzione del dispositivoFissa incorporata
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui1000 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp12000 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HW1W308FS
Interruttore non automatico aperto hw+ HW1 800A 3P fisso
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione
hw+ Interruttori automatici aperti. HW1
PDF56,14 MB
Manuale di installazione rapida
hw+ Interruttori automatici aperti HW1
PDF36,02 MB
Safety instructions
-
PDF159,14 kB -
Manuale
Catalogo tecnico
hw+ Interruttore aperto HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF63,50 MB
Manuale d’uso
hw+ Interruttori automatici aperti fino a 1600 A
PDF30,42 MB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB
Più documentazione