Interruttore non automatico aperto hw+ HW1 800A 3P estraibile HW1W308DS
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Accessori associati
-
Alimentatore DC 1 accessori disponibili -
Funzioni di collegamento 9 accessori disponibili -
Sganciatore di tensione 10 accessori disponibili -
Blocco contatti ausiliari 4 accessori disponibili -
Bobina di chiusura 10 accessori disponibili -
alotte coprimorsetti 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Corrente nominale IN800 A
-
Corrente nominale di breve durata Icw t=1s a 240 V AC secondo IEC 60947-355 kA
-
Corrente nominale di breve durata Icw t=1s a 415 V AC secondo IEC 60947-355 kA
-
Numero di poli3
-
Tipo di costruzione del dispositivoEstrazione
-
Tensione di isolamento nominale Ui1000 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp12000 V
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HW1W308DS
Interruttore non automatico aperto hw+ HW1 800A 3P estraibile
PDF -
Manuale di istruzioni
Guida alla manutenzione utente
hw+ Interruttore automatico aperto HW1
PDF209,74 MB
Troubleshooting manual
Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF17,00 MB -
Manuale di installazione
Manuale di installazione
hw+ Interruttori automatici aperti. HW1
PDF56,16 MB
Manuale di installazione rapida
hw+ Interruttori automatici aperti HW1
PDF14,24 MB
Safety instructions
-
PDF159,14 kB -
Manuale
Catalogo tecnico
hw+ Interruttore aperto HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB
Manuale d’uso
hw+ Interruttori automatici aperti fino a 1600 A
PDF30,42 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15
PDF282,42 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of August 1, 2025
PDF408,72 kB