Interruttore automatico aperto hw+ HW1 55kA 800A 4P fisso sentinel Energy HW1M408FE
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Alimentatore DC 1 product.page.accessories.products-available -
Funzioni di collegamento 6 product.page.accessories.products-available -
Sganciatore di tensione 10 product.page.accessories.products-available -
Blocco contatti ausiliari 6 product.page.accessories.products-available -
Bobina di chiusura 10 product.page.accessories.products-available -
Accessori meccanici per componenti a bassa tensione 3 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caratteristiche tecniche
-
Corrente nominale IN800 A
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-255 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-255 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-255 kA
-
Tensione di isolamento nominale Ui1000 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp12000 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Numero di poli4
-
Numero di poli4P4D
-
Tipo di costruzione del dispositivoFissa incorporata
-
Tempo di risposta alla chiusura45 ms
-
La generazione di datiSì
-
Tipi di datiAllarmi, Informazioni di base, Gestione energetica dei dispositivi, Diagnostica generale, Diagnostica di rete, Stato di funzionamento, Stato On/Off, Diagnostica del software
-
Formati dei datiMODBUS (RTU), MODBUS (TCP)
-
Volume giornaliero stimato di dati< 1 KB
-
Generazione di dati in tempo realeSì
-
Dati memorizzati sul dispositivoSì
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HW1M408FE
Interruttore automatico aperto hw+ HW1 55kA 800A 4P fisso sentinel Energy
PDF -
Nota Prodotto
Guida alla manutenzione utente
hw+ Interruttore automatico aperto HW1
PDF209,74 MB
Troubleshooting manual
Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF17,00 MB -
Manuale Installazione Prodotto
Manuale di installazione
hw+ Interruttori automatici aperti. HW1
PDF56,16 MB
Manuale di installazione rapida
hw+ Interruttori automatici aperti HW1
PDF14,24 MB
Safety instructions
-
PDF159,14 kB -
Allegato Prodotto
Tabella di comunicazione Modbus
hw+ Interruttori automatici sentinel Energy
XLS378,50 kB -
ProductMaintenanceManual
Catalogo tecnico
hw+ Interruttore aperto HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB
Manuale d’uso
hw+ Interruttori automatici aperti fino a 1600 A
PDF30,42 MB
Manuale d’uso
hw+ Sganciatori elettronici sentinel Energy
PDF16,52 MB
User guide
hw+ Modbus communication sentinel Energy
PDF6,25 MB -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-08-02
PDF183,39 kB -
Prodotto ROHS
Cybersecurity guide
hw+ sentinel Energy circuit breakers HW1, HW2 and HW4
PDF1,07 MB -
Manuali Prodotto
Manuale d’uso
h3+/hw+ Display da quadro HTD210H
PDF6,86 MB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15
PDF374,09 kB
EU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 3, 2023
PDF553,64 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of August 1, 2025
PDF442,09 kB