Interruttore automatico magnetotermico 15000A 15kA 4P curva C 100A 6M HMC490
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Blocco differenziale 125 A tipo A-HI 3 accessori disponibili -
Blocco differenziale 125 A tipo AC 3 accessori disponibili -
Funzioni di blocco ed interblocco 1 accessori disponibili -
alotte coprimorsetti 1 accessori disponibili -
Accessori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili -
Bobina di minima tensione 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Corrente nominale IN100 A
-
Potere di interruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-130 kA
-
Potere di interruzione estremo di cortocircuito Icu secondo IEC 60947-215 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-215 kA
-
Corrente nominale a -15°C131,05 A
-
Corrente nominale a -10°C127,6 A
-
Corrente nominale a -5°C124,15 A
-
Corrente nominale a 0°C120,7 A
-
Corrente nominale a 5°C117,25 A
-
Corrente nominale a 10°C113,8 A
-
Corrente nominale a 15°C110,35 A
-
Corrente nominale a 20°C106,9 A
-
Corrente nominale a 25°C103,45 A
-
Corrente nominale a 30°C100 A
-
Corrente nominale a 35°C96,55 A
-
Corrente nominale a 40°C93,1 A
-
Corrente nominale a 45°C89,65 A
-
Corrente nominale a 50°C86,2 A
-
Corrente nominale a 55°C82,75 A
-
Corrente nominale a 60°C79,3 A
-
Corrente nominale a 65°C75,85 A
-
Corrente nominale a 70°C72,4 A
-
Potere di interruzione nominale Icn a 400 V AC secondo IEC 60898-115 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics AC secondo IEC 60947-250 %
-
Potere di interruzione di servizio Ics AC secondo IEC 60898-17,5 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-230 kA
-
Numero di poli4P
-
CurvaC
-
Numero di moduli6
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-115 kA
-
Coppia di serraggio nominale terminale superiore3,60 - 3,60 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore3,60 - 3,60 Nm
-
Coppia di serraggio nominale3,5 - 5,0 Nm
-
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulariTerminale a vite
-
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulariTerminale a vite
-
Possibilità di montaggio a 360°SÌ
-
Tensione nominale d'impiego CA415 - 415 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Sezione trasversale dei terminali superiore e inferiore con viti, per conduttori rigidi1 - 70 mm²
-
Sezione trasversale dei terminali superiore e inferiore con viti, per conduttori flessibili1 - 50 mm²
-
Sezione trasversale del terminale superiore con viti, per conduttori flessibili1 - 50 mm²
-
Sezione trasversale del terminale superiore con viti, per conduttori rigidi1 - 70 mm²
-
Sezione conduttore flessibile50 mm²
-
Sezione conduttore rigido70 mm²
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Distanza della griglia110 mm
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-23
-
Classe di limitazione di energia I²t3
-
Protezione dall'umidità dell'ariaPer tutti i climi
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
-
Perdita di potenza a IN28,10 W
-
Allineamento superiore per dispositivi modulariTerminali allineati
-
Allineamento inferiore per dispositivi modulariTerminali allineati
-
Larghezza106 mm
-
Altezza90 mm
-
Profondità70 mm
-
Durata elettrica e numero di cicli4000
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HMC490
Interruttore automatico magnetotermico 15000A 15kA 4P curva C 100A 6M
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato interruttori magnetotermici
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16
PDF272,37 kB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-05-12
PDF439,38 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-07-16
PDF100,75 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF272,04 kB