The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • MZN175
    La mostrina di blocco è un componente di sicurezza indispensabile, progettato per impedire l'azionamento accidentale o non autorizzato di interruttori, pulsanti o altri dispositivi di comando. Realizzata con materiali robusti e durevoli, questa mostrina si installa attorno al meccanismo di azionamento,
    EAN
    3250614316302
    Marchio
    Hager
    Confezione
    2 Pezzi

    Mostrina di blocco MZN175

    Prezzo
    19,44 €
    / pezzo *
    19,44 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Mostrina di blocco

    MZN175

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      21 mm
    • Larghezza
      17 mm
    • Profon­dità
      12 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration MZN175
    PDF
    RoHS report MZN175
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine MZN175 | Hager Italia

      Immagine del prodotto MZN175

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto MZN175 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto MZN175

      Mostrina di blocco

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2009-12-02 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2009-12-02

      PDF
      1,84 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine CE_22.3494.10.22_universZ_U84... | Hager Italia

      CE_22.3494.10.22_universZ_U84...

      Dichiarazione di conformità International 2022-12-16

      PDF
      390,47 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-11-08

      PDF
      180,42 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-07-14

      PDF
      177,63 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-26

      PDF
      403,64 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-05-31

      PDF
      861,42 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-05-31

      PDF
      918,90 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-25

      PDF
      394,06 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-12-16

      PDF
      299,57 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-02-28

      PDF
      377,30 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-11-24

      PDF
      225,65 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-02-28

      PDF
      192,00 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-11-24

      PDF
      219,53 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-12-20 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-12-20

      PDF
      158,18 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-12-20 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-12-20

      PDF
      163,96 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-12-20 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-12-20

      PDF
      219,98 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-12-20 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-12-20

      PDF
      226,05 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-01-18 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-01-18

      PDF
      247,14 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-01-18 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-01-18

      PDF
      253,21 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      597,12 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      360,73 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      514,39 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti