The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • MZN130
    Calotta coprimorsetti per interruttori modulari, con larghezza di 1.5 moduli DIN. Accessorio essenziale per proteggere e isolare i morsetti elettrici, è realizzata in materiali resistenti, garantisce sicurezza e durabilità, prevenendo contatti accidentali
    EAN
    3250614560071
    Marchio
    Hager
    Confezione
    4 Pezzi

    Calotte corpimorsetti per interruttori modulari 1.5 moduli DIN MZN130

    Prezzo
    20,26 €
    / pezzo *
    20,26 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Calotte corpimorsetti per interruttori modulari 1.5 moduli DIN

    MZN130

    • Proprietà tecniche
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      50 mm
    • Larghezza
      26 mm
    • Lunghezza
      48 mm

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine MZN130 | Hager Italia

      Immagine del prodotto MZN130

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto MZN130 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto MZN130

      Calotte corpimorsetti per interruttori modulari 1.5 moduli DIN

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine notice capot cache-bornes MZN 130 | Hager Italia

      notice capot cache-bornes MZN 130

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      297,56 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti