Interruttore automatico magnetotermico con potere d'interruzione pari a secondo CEI EN 60898-1 (Icn) e pari a 50 kA secondo CEI EN 60947-2 (Icu), tensione (Un) 400 V a 50-60 Hz. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di sovraccarico e cortocircuito. Il dispositivo è dotato di 3 poli protetti, curva di intervento C, corrente nominale (In) pari a 20 A e presenta un ingombro uguale a 4.5 moduli DIN.
EAN
3250613231996
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
Interruttore automatico magnetotermico 50kA 3P curva C 20A 4.5M HMX320
Prezzo
520,20 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Blocco differenziale 125 A tipo A-HI 2 product.page.accessories.products-available -
Blocco differenziale 125 A tipo AC 1 product.page.accessories.products-available -
Funzioni di blocco ed interblocco 1 product.page.accessories.products-available -
alotte coprimorsetti 1 product.page.accessories.products-available -
Accessori meccanici per componenti a bassa tensione 1 product.page.accessories.products-available -
Bobina di minima tensione 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caratteristiche tecniche
Corrente
-
Corrente nominale IN20 A
-
Potere di interruzione estremo di cortocircuito Icu secondo IEC 60947-250 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-250 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-250 kA
Architettura
-
Numero di poli3P
-
CurvaC
Numero di moduli
-
Numero di moduli4,50
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale terminale superiore3,60 - 3,60 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore3,60 - 3,60 Nm
-
Coppia di serraggio nominale3,5 - 5,0 Nm
-
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulariTerminale a vite
-
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulariTerminale a vite
-
Possibilità di montaggio a 360°Sì
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 415 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi1 - 70 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi flessibili1 - 50 mm²
-
Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili1 - 50 mm²
-
Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi1 - 70 mm²
-
Sezione conduttore flessibile50 mm²
-
Sezione conduttore rigido70 mm²
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni d'uso
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-23
-
Classe di limitazione di energia I²t3
-
Protezione dall'umidità dell'ariaPer tutti i climi
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
Potenza
-
Perdita di potenza a IN5,80 W
Connettività
-
Allineamento superiore per dispositivi modulariTerminali allineati
-
Allineamento inferiore per dispositivi modulariTerminali allineati
Serie
-
Altezza90 mm
-
Larghezza80 mm
-
Profondità70 mm
Durata
-
Durata elettrica e numero di cicli4000
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HMX320
Interruttore automatico magnetotermico 50kA 3P curva C 20A 4.5M
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
notice verrouillage manette disjoncteur 125A modulaire
Manuale di installazione International 2020-01-01
PDF26,38 kB -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato interruttori magnetotermici
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16
PDF272,37 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF270,06 kB
Più documentazione