The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • MZ202
    Contatti Ausiliari dotati di un contatto normalmente aperto (1 NA) e un contatto normalmente chiuso (1 NC) e segnalazione guasto. La corrente nominale è di 6 A a 230 V AC e la potenza dissipata è di 0,10 W. La sezione massima allacciabile del conduttore rigido è di 10 mmq. L'ingombro del dispositivo è di 0.5 moduli DIN.
    EAN
    3250614562020
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo

    Contatto ausiliario + segnalazione guasto 6A 230V 1-2 moduli DIN MZ202

    Prezzo
    50,42 €
    / pezzo *
    50,42 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Contatto ausiliario + segnalazione guasto 6A 230V 1-2 moduli DIN

    MZ202

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione

    Caratteristiche tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      6 A
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Montaggio a scatto
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      0,50
    Connes­sione
    • Tipo di contatto
      1NC+1NO
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      6 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      10 mm²
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      4000 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 415 V
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 60 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 80 °C
    Durata
    • Numero di manovre
      12000
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      6000
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      0,20 W
    Serie
    • Larghezza
      9 mm
    • Profon­dità
      68 mm
    Equipag­giamento
    • Numero di contatti INV
      0
    • Numero di contatti NC
      1

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration MZ202
    PDF
    RoHS report MZ202
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine MZ202 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto MZ202

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto MZ202 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto MZ202

      Contatto ausiliario + segnalazione guasto 6A 230V 1-2 moduli DIN

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Notice Auxiliaire de signalisation MZ202 | Hager Bocchiotti

      Notice Auxiliaire de signalisation MZ202

      Manuale di installazione cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2015-04-07

      PDF
      698,03 kB
    • Scheda Tecnica Prodotto

      Immagine UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf | Hager Bocchiotti

      UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf

      Technical data sheet including characteristics for circuit breaker auxiliaries.

      PDF
      97,81 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti