The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • MZ206
    Bobina di minima tensione, avente tensione di comando pari 230 V CA. Viene utilizzata per controllare costantemente il valore della tensione ed apre l’interruttore cui è assemblato quando la tensione scende al di sotto del suo valore minimo. La potenza allo spunto è di 3,50 VA. Il dispositivo ha un ingombro di 1 modulo DIN
    EAN
    3250614562068
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo

    Bobina minima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN MZ206

    Prezzo
    80,87 €
    / pezzo *
    80,87 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Bobina minima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

    MZ206

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione

    Caratteristiche tecniche

    Potenza
    • Assor­bimento potenza di spunto
      3,50 VA
    • Perdita di potenza a IN
      2 W
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 60 °C
    Condizioni di impiego
    • Tensione di comando AC
      230 - 230 V
    • Tensione di comando DC
      0 - 0 V
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      4000 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    Funzioni
    • Ritar­dato
      No
    Serie
    • Larghezza
      17,50 mm
    • Profon­dità
      68 mm
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration MZ206
    PDF
    RoHS report MZ206
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine MZ206 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto MZ206

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto MZ206 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto MZ206

      Bobina minima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

      PDF
    • Scheda Tecnica Prodotto

      Immagine UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf | Hager Bocchiotti

      UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf

      Technical data sheet including characteristics for circuit breaker auxiliaries.

      PDF
      97,81 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti