The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • MZ212
    Bobina di massima tensione, avente tensione di comando pari 230 V CA. Viene utilizzata per controllare costantemente il valore della tensione ed apre l’interruttore cui è assemblato quando la tensione va oltrre il suo valore massimo. La potenza persa è di 0,70 W. Il dispositivo ha un ingombro di 1 modulo DIN
    EAN
    3250614562129
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Bobina massima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN MZ212

    Prezzo
    123,77 €
    / pezzo *
    123,77 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Bobina massima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

    MZ212

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      500 V
    • Tensione nominale in DC
      0 - 0 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Serie
    • Altezza
      87 mm
    • Larghezza
      17,50 mm
    • Profon­dità
      68 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration MZ212
    PDF
    RoHS report MZ212
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine MZ212 | Hager Italia

      Immagine del prodotto MZ212

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto MZ212 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto MZ212

      Bobina massima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2010-12-17 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2010-12-17

      PDF
      711,55 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      257,03 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      271,18 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti