The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • MZ201
    Contatti Ausiliari dotati di un contatto normalmente aperto (1 NA) e un contatto normalmente chiuso (1 NC). La corrente nominale è di 6 A a 230 V AC e la potenza dissipata è di 0,10 W. La sezione massima allacciabile del conduttore rigido è di 10 mmq. L'ingombro del dispositivo è di 0.5 moduli DIN.
    EAN
    3250614562013
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Contatto ausiliario 1NA+1NC 6A 230V 1-2 moduli DIN MZ201

    Prezzo
    34,07 €
    / pezzo *
    34,07 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Contatto ausiliario 1NA+1NC 6A 230V 1-2 moduli DIN

    MZ201

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      6 A
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Montaggio a scatto
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      0,50
    Connes­sione
    • Tipo di contatto
      1NC+1NO
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      6 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      10 mm²
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      4000 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 415 V
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 60 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 80 °C
    Durata
    • Numero di manovre
      12000
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      6000
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      0,10 W
    Serie
    • Altezza
      80 mm
    • Larghezza
      9,50 mm
    • Profon­dità
      40 mm
    Equipag­giamento
    • Numero di contatti INV
      0
    • Numero di contatti NC
      1

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration MZ201
    PDF
    RoHS report MZ201
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine MZ201 | Hager Italia

      Immagine del prodotto MZ201

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto MZ201 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto MZ201

      Contatto ausiliario 1NA+1NC 6A 230V 1-2 moduli DIN

      PDF
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf | Hager Italia

      UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf

      Technical data sheet including characteristics for circuit breaker auxiliaries.

      PDF
      97,81 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti