The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • LZ060
    Intercalare di dissipazione è un componente compatto, specificamente progettato per essere installato su guida DIN . Occupando solo 0.5 moduli, questo dispositivo è ideale per l'uso in quadri elettrici con spazio limitato. La sua funzione principale è migliorare la dissipazione termica tra i dispositivi adiacenti, contribuendo a mantenere temperature operative ottimali e a prevenire il surriscaldamento.
    EAN
    3250614260605
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    12 pezzi

    Intercalare di dissipazione 0.5 moduli DIN LZ060

    Prezzo
    7,24 €
    / pezzo *
    7,24 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Intercalare di dissipazione 0.5 moduli DIN

    LZ060

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione

    Caratteristiche tecniche

    Serie
    • Altezza
      60 mm
    • Larghezza
      9 mm
    • Profon­dità
      44 mm
    Materiali
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      0,50

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration LZ060
    PDF
    RoHS report LZ060
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine LZ060 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto LZ060

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto LZ060 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto LZ060

      Intercalare di dissipazione 0.5 moduli DIN

      PDF
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti