Blocco differenziale per interruttore automatico magnetotermico, dotato di 4 poli protetti, corrente nominale (In) pari a fino a 125A. È caratterizzato da una tensione nominale (Un) di 400 V alla frequenza di 50-60 Hz. L'interruttore è in grado di rilevare correnti differenziali di tipo AC, con Idn di 30 mA e presenta un ingombro pari a 6 moduli DIN.
EAN
3250611340027
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
Blocco differenziale 4P ≤125A tipo AC 30mA 6M BDC480E
Prezzo
397,87 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caratteristiche tecniche
Corrente
-
Corrente nominale IN125 A
-
Sensibilità IΔn30 mA
Architettura
-
Numero di poli4
Protezione
-
Tipo di corrente residuaAC
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
-
Tensione nominale d'impiego CA240 - 415 V
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi10 - 70 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi flessibili10 - 50 mm²
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
-
Allineamento inferiore per dispositivi modulariTerminali allineati
Serie
-
Altezza103 mm
-
Larghezza213 mm
-
Profondità69 mm
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto BDC480E
Blocco differenziale 4P ≤125A tipo AC 30mA 6M
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09
PDF945,34 kB -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato blocchi differenziali tipo AC, AC S
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16
PDF148,96 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-11-10
PDF920,46 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15
PDF264,45 kB
Più documentazione