The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Protezione
    • Blocchi differen­ziali
    • BTC480E
    Blocco differenziale per interruttore automatico magnetotermico, dotato di 4 poli protetti, corrente nominale (In) pari a fino a 125A. È caratterizzato da una tensione nominale (Un) di 400 V alla frequenza di 50-60 Hz. L'interruttore è in grado di rilevare correnti differenziali di tipo AC, con Idn di 300-500-1000 mA e presenta un ingombro pari a 6 moduli DIN.
    EAN
    3250611500056
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Blocchi differen­ziali

    Blocco differenziale 4P ≤125A tipo AC 300-500-1000mA 6M BTC480E

    Prezzo
    495,96 €
    / pezzo *
    495,96 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Blocco differenziale 4P ≤125A tipo AC 300-500-1000mA 6M

    BTC480E

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      125 A
    • Sensibilità IΔn
      300 mA, 500 mA, 1000 mA
    Architet­tura
    • Numero di poli
      4
    Protezione
    • Tipo di corrente residua
      AC
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      500 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      6000 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      240 - 415 V
    Connes­sione
    • Sezione trasver­sale dei terminali superiore e inferiore con viti, per condut­tori rigidi
      10 - 70 mm²
    • Sezione trasver­sale dei terminali superiore e inferiore con viti, per condut­tori fles­sibili
      10 - 50 mm²
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    Serie
    • Altezza
      103 mm
    • Larghezza
      213 mm
    • Profon­dità
      69 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Add-on-block 2P 125A 30mA F (English)
    PDF
    184,86 kB
    REACH declaration BTC480E
    PDF
    RoHS report BTC480E
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine BTC480E | Hager Italia

      Immagine del prodotto BTC480E

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto BTC480E | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto BTC480E

      Blocco differenziale 4P ≤125A tipo AC 300-500-1000mA 6M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09

      PDF
      945,34 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato blocchi differenziali tipo AC, AC S | Hager Italia

      Voce di capitolato blocchi differenziali tipo AC, AC S

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

      PDF
      148,96 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-11-10

      PDF
      920,46 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15

      PDF
      264,45 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      BF426N - Blocco differenziale 4P ≤25A tipo AC 300mA 2M
      BF426N
      Blocco differenziale 4P ≤25A tipo AC 300mA 2M
      Prezzo
      154,05 €
      / pezzo *
      154,05 €
      / pezzo *
    • 2
      BH463N - Blocco differenziale 4P ≤63A tipo A-HI 30mA 3M
      BH463N
      Blocco differenziale 4P ≤63A tipo A-HI 30mA 3M
      Prezzo
      316,31 €
      / pezzo *
      316,31 €
      / pezzo *
    • 3
      BF364N - Blocco differenziale 3P ≤63A tipo AC 300mA 3M
      BF364N
      Blocco differenziale 3P ≤63A tipo AC 300mA 3M
      Prezzo
      153,13 €
      / pezzo *
      153,13 €
      / pezzo *
    • 4
      BP263N - Blocco differenziale 2P ≤63A tipo A selettivo 300mA 2M
      BP263N
      Blocco differenziale 2P ≤63A tipo A selettivo 300mA 2M
      Prezzo
      291,67 €
      / pezzo *
      291,67 €
      / pezzo *
    • 5
      BF226N - Blocco differenziale 2P ≤25A tipo AC 300mA 2M
      BF226N
      Blocco differenziale 2P ≤25A tipo AC 300mA 2M
      Prezzo
      111,03 €
      / pezzo *
      111,03 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti