The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Protezione
    • Blocchi differen­ziali
    • BD326N
    Blocco differenziale per interruttore automatico magnetotermico, dotato di 3 poli protetti, corrente nominale (In) pari a fino a 25A. È caratterizzato da una tensione nominale (Un) di 400 V alla frequenza di 50-60 Hz. L'interruttore è in grado di rilevare correnti differenziali di tipo AC, con Idn di 30 mA e presenta un ingombro pari a 2 moduli DIN.
    EAN
    3250611343516
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • Blocchi differen­ziali

    Blocco differenziale 3P ≤25A tipo AC 30mA 2M BD326N

    Prezzo
    222,53 €
    / pezzo *
    222,53 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Blocco differenziale 3P ≤25A tipo AC 30mA 2M

    BD326N

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Architet­tura
    • Posizione del neutro
      Destra
    • Numero di poli
      3
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      2
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      400 - 400 V
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      500 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Corrente
    • Sensibilità IΔn
      30 mA
    • Corrente nominale IN
      25 A
    Connet­tività
    • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      2,20 - 2,20 Nm
    • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
      2,20 - 2,20 Nm
    Serie
    • Altezza
      70 mm
    • Larghezza
      44 mm
    • Profon­dità
      92 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration BD326N
    PDF
    RoHS report BD326N
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine BD326N | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto BD326N

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto BD326N | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto BD326N

      Blocco differenziale 3P ≤25A tipo AC 30mA 2M

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

      PDF
      1,61 MB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato blocchi differenziali tipo AC, AC S | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato blocchi differenziali tipo AC, AC S

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

      PDF
      148,96 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-11-10

      PDF
      920,46 kB
      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-12-07

      PDF
      1,14 MB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      443,02 kB
      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Bocchiotti

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-11-12

      PDF
      452,70 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      BDH280E - Blocco differenziale 2P ≤125A tipo A-HI 30mA 6M
      BDH280E
      Blocco differenziale 2P ≤125A tipo A-HI 30mA 6M
      Prezzo
      326,35 €
      / pezzo *
      326,35 €
      / pezzo *
    • 2
      BTH380E - Blocco differenziale 3P ≤125A tipo A-HI 300-500-1000mA 6M
      BTH380E
      Blocco differenziale 3P ≤125A tipo A-HI 300-500-1000mA 6M
      Prezzo
      676,26 €
      / pezzo *
      676,26 €
      / pezzo *
    • 3
      BDC480E - Blocco differenziale 4P ≤125A tipo AC 30mA 6M
      BDC480E
      Blocco differenziale 4P ≤125A tipo AC 30mA 6M
      Prezzo
      397,87 €
      / pezzo *
      397,87 €
      / pezzo *
    • 4
      BTC380E - Blocco differenziale 3P ≤125A tipo AC 300-500-1000mA 6M
      BTC380E
      Blocco differenziale 3P ≤125A tipo AC 300-500-1000mA 6M
      Prezzo
      396,73 €
      / pezzo *
      396,73 €
      / pezzo *
    • 5
      BTC480E - Blocco differenziale 4P ≤125A tipo AC 300-500-1000mA 6M
      BTC480E
      Blocco differenziale 4P ≤125A tipo AC 300-500-1000mA 6M
      Prezzo
      495,96 €
      / pezzo *
      495,96 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti