Quadro a pavimento in poliestere orion plus quadri e armadi con porta trasparente, grado di protezione IP66, altezza 1200 mm, larghezza 600 mm e profondità 300 mm. Caratterizzato da una corrente di impiego di 250 A, corrente di corto circuito 25 kA, una tensione di impiego di 400 V e una tensione di isolamento di 690 V. Realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, colore RAL 7035. Conforme alla norma CEI EN 62208.
EAN
3250610676226
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Quadro in poliestere a pavimento con porta traspar. H1200 L600 P300 orion plus FL522B
Prezzo
1.693,05 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Inserto per serratura 5 accessori disponibili -
Accessori per montaggio 4 accessori disponibili -
Piastra cieca per armadio 2 accessori disponibili -
Porta vetro / cieca 3 accessori disponibili -
Piastra di fondo 2 accessori disponibili -
Pannelli sfinestrati / Kit per MCB / MCCB 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza1200 mm
-
Larghezza600 mm
-
Profondità300 mm
-
Spessore dei fianchi1,50 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP65
-
Classe protezioneIsolamento classe II
-
Tipo di bloccaggio3 lati 7 mm, Serratura a chiave
-
Resistenza agli urti IKIK08
Equipaggiamento
-
Numero di sezioni in larghezza1
-
Numero di aperture della flangia0
-
Numero di file7
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a pavimento
-
Adatto per l'uso esternoSÌ
Materiali
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
-
TrattamentoNon trattato
-
MaterialePoliestere rinforzato con fibra di vetro
-
Finitura superficialeOpaco
Porta / coperchio
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Numero di serrature1
-
Porta/frontale trasparenteSÌ
-
Tipo di porta quadro elettricoPorta singola
Corrente
-
Corrente nominale IN630 A
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale400-400 V
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FL522B
Quadro in poliestere a pavimento con porta traspar. H1200 L600 P300 orion plus
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato orion plus armadi quadri universali
Informazioni sui prodotti it-IT 2026-10-16
PDF387,59 kB
Più documentazione