Controporta in lamiera per orion plus poliestere per quadri di altezza 1050 mm e larghezza 500 mm, colore RAL7035. Realizzata in robusta lamiera con una chiusura a doppia aletta garantisce elevata resistenza agli urti e una lunga durata, salvaguardando efficacemente i dispositivi e i cablaggi interni.
EAN
3250610673140
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Controporta in lamiera H1050 L500 orion plus poliestere FL592E
Prezzo
174,04 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza1050 mm
-
Larghezza500 mm
-
Profondità20 mm
Porta / coperchio
-
Porta/frontale trasparenteNo
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Tipo di porta quadro elettricoControporta
Materiali
-
Codice RAL7035
-
ColoreGrigio chiaro
-
Colore prodottoGrigio chiaro
-
MaterialeMetallo
-
TrattamentoZincato
Protezione
-
Classe protezioneIsolamento classe I
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP30
-
Tipo di bloccaggioSerratura con doppia barra 3 mm
Equipaggiamento
-
Numero di chiavi2
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FL592E
Controporta in lamiera H1050 L500 orion plus poliestere
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato orion plus armadi quadri universali
Informazioni sui prodotti it-IT 2026-10-16
PDF387,59 kB
Più documentazione