Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 550x850x300 mm FL305BA
EAN
3250610674383
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
649,80 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Pannelli sfinestrati / Kit per MCB / MCCB 4 accessori disponibili
-
Porta vetro / cieca 3 accessori disponibili
-
Piastra cieca per armadio 3 accessori disponibili
-
Set viti di fissaggio 1 accessori disponibili
-
Accessori per montaggio 3 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 17 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza550 mm
-
Larghezza850 mm
-
Profondità300 mm
-
Spessore dei fianchi3 mm
Protezione
-
Grado di protezione IPIP65
-
Classe protezioneIsolamento classe II
-
Tipo di bloccaggioSerratura a cilindro, Serratura a chiave
-
Resistenza agli urti IKIK10
Equipaggiamento
-
Numero di sezioni in larghezza1
-
Numero di aperture della flangia0
-
Numero di file3
Installazione, montaggio
-
Montaggio suInstallazione a parete
-
Adatto per l'uso esternoSÌ
Materiali
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
-
MaterialePlastica
Porta / coperchio
-
Numero di porte del quadro elettrico0
-
Porta/frontale trasparenteNo
Corrente
-
Corrente nominale630 A
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Oggetti BIM Revit
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,94 MBOggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,89 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2019-10-31
PDF707,52 kB
Più documentazione