Piastra di fondo regolabile in lamiera per quadri orion plus lamiera e poliestere di altezza 300 mm e larghezza 800 mm. Costruita in resistente lamiera, permette una regolazione in profondità, assicurando un posizionamento flessibile e preciso dei componenti. Si fissa ai montanti funzionali tramite viti in dotazione.
EAN
3250610671139
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Piastra di fondo regolabile in lamiera H300 L800 orion plus lamiera e poliestere FL337A
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza300 mm
-
Larghezza800 mm
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoZincato Sendzimir
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FL337A
Piastra di fondo regolabile in lamiera H300 L800 orion plus lamiera e poliestere
PDF
Più documentazione