Colonna monofacciale porta apparecchi in alluminio anodizzato UNA 2700 AN B03170
Colonna monofacciale in alluminio porta cavi e porta apparecchi, colore AN Alluminio Anodizzato RAL 9006 lucido, completa di corpo colonna alto 2700 mm, tubo telescopico regolabile fino a 3700 mm, coperchi ed accessori necessari per l'installazione a pavimento, a soffitto e controsoffitto.
EAN
8015892610710
Marca
Bocchiotti
Confezione
1 pezzo
Prezzo
990,51 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Elemento di fissaggio / distanziatore 1 accessori disponibili -
Separatore 1 accessori disponibili -
Colonna porta apparecchi e porta cavi 3 accessori disponibili -
Presa 11 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Profondità68 mm
-
Larghezza110 mm
-
Altezza d'installazione2,7 - 3,7 m
-
Regolazione altezza1000 mm
-
Sezione interna5650 - 5650 mm²
-
Forma del poloRettangolare
-
Larghezza coperchio80 mm
Porta / coperchio
-
Numero di coperchi montabili1
Equipaggiamento
-
RegolabileSÌ
Cavo
-
Posizione del passacavoLato superiore
Installazione, montaggio
-
Idoneo per installazione a pavimentoSÌ
Materiali
-
MaterialeAlluminio
-
TrattamentoVerniciato
-
ColoreAlluminio
Configurazione
-
Numero di lati per l'installazioneSingolo lato
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B03170
UNA 2700 AN Colonna monofacciale alluminio porta apparecchi ALLUMINIO ANODIZZATO
PDF -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF154,68 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_UNA
Scheda tecnica di prodotto International 2011-12-14
PDF329,36 kB -
Certificato di prodotto
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.04886_Una
Certificato di prodotto International 2015-06-22
PDF501,58 kB -
Dichiarazione di conformità
dc22-1062
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF150,42 kB
Più documentazione