Tubo telescopico per colonna UNA in allumimio anodizzato TELE UNA 2700 AN B03179
Tubo telescopico per colonna monofacciale in alluminio porta cavi e porta apparecchi linea UNA, colore AN Alluminio Anodizzato RAL 9006 lucido, lunghezza 2700 mm, completo di coperchi. Idoneo per la realizzazione di colonne ad altezza variabile fino a 4900mm, in funzione della configurazione.
EAN
8015892610895
Marca
Bocchiotti
Confezione
1 pezzo
Prezzo
591,74 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
TrattamentoAnodizzato
-
ColoreAlluminio
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B03179
Tubo telescopico per colonna UNA in allumimio anodizzato TELE UNA 2700 AN
PDF -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF154,68 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_UNA
Scheda tecnica di prodotto International 2011-12-14
PDF329,36 kB -
Certificato di prodotto
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.04886_Una
Certificato di prodotto International 2015-06-22
PDF501,58 kB -
Dichiarazione di conformità
dc22-1062
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF150,42 kB
Più documentazione