The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Instal­lazione sopra e sotto pavimento
    • Sistemi di canali sopra e sotto pavimento, torrette e colonne
    • UNA
    • B03182
    Kit base-pavimento per colonne monofacciali in alluminio linea UNA. Il kit comprende le basi estetiche in materiale plastico di colore nero ardesia RAL 7021, una flangia in alluminio pressofuso per l'installazione a pavimento, 2 viti automaschianti per il fissaggio al corpo della colonna e un o-ring di tenuta per garantire un grado di protezione IP52 tra base e pavimento.
    EAN
    8015892610956
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Bocchiotti
    m/p imballo
    1 pezzo
    • UNA

    Kit base-pavimento per colonna UNA nero ardesia KIT BASE UNA B03182

    Prezzo
    56,30 €
    / pezzo *
    56,30 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Kit base-pavimento per colonna UNA nero ardesia KIT BASE UNA

    B03182

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Serie
    • Altezza
      0
    Materiali
    • Materiale
      Alluminio
    • Colore
      Ardesia nera
    • Codice RAL
      7021

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration B03182
    PDF
    RoHS report B03182
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine B03182 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto B03182

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B03182 | Hager Bocchiotti

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B03182

      Kit base-pavimento per colonna UNA nero ardesia KIT BASE UNA

      PDF
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato UNA colonna monofacciale in alluminio | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato UNA colonna monofacciale in alluminio

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      154,68 kB
    • Scheda Tecnica Prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_UNA | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_UNA

      Scheda tecnica di prodotto International 2011-12-14

      PDF
      329,36 kB
    • Certificato Ispezione Prodotto

      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.04886_Una | Hager Bocchiotti

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.04886_Una

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2015-06-22

      PDF
      501,58 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      358,93 kB
      Immagine dc22-1062 | Hager Bocchiotti

      dc22-1062

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      150,42 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      B00857 - Separatore per canali cablaggio, canali in alluminio, colonne SEP-E 60 grigio
      B00857
      Separatore per canali cablaggio, canali in alluminio, colonne SEP-E 60 grigio
      Prezzo
      7,86 €
      / metro *
      7,86 €
      / metro *
    • 2
      B06560 - Elemento di fissaggio rapido interno ZP1 linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS / TPD
      B06560
      Elemento di fissaggio rapido interno ZP1 linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS / TPD
      Prezzo
      0,46 €
      / pezzo *
      0,46 €
      / pezzo *
    • 3
      B03170 - Colonna monofacciale porta apparecchi in alluminio anodizzato UNA 2700 AN
      B03170
      Colonna monofacciale porta apparecchi in alluminio anodizzato UNA 2700 AN
      Prezzo
      1.029,07 €
      / pezzo *
      1.029,07 €
      / pezzo *
    • 4
      B03171 - Colonna monofacciale porta apparecchi in alluminio opaco UNA 2700 AO
      B03171
      Colonna monofacciale porta apparecchi in alluminio opaco UNA 2700 AO
      Prezzo
      1.029,07 €
      / pezzo *
      1.029,07 €
      / pezzo *
    • 5
      B03172 - Colonna monofacciale porta apparecchi in alluminio nero ardesia UNA 2700 NR
      B03172
      Colonna monofacciale porta apparecchi in alluminio nero ardesia UNA 2700 NR
      Prezzo
      1.029,07 €
      / pezzo *
      1.029,07 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti