The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Instal­lazione sopra e sotto pavimento
    • Sistemi di canali sopra e sotto pavimento, torrette e colonne
    • UNA
    • B03184
    Tappo terminale per colonna monofacciale in alluminio porta apparecchi e porta cavi della linea UNA. Idoneo per realizzare minicolonne di altezza personalizzata. Realizzato in materiale plastico autoestinguente di colore nero, garantisce un grado di protezione IP40 e una resistenza agli urti IK08.
    EAN
    8015892610994
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    1 pezzo
    • UNA

    Tappo terminale per minicolonna UNA nero ardesia TERMINALE UNA B03184

    Prezzo
    17,77 €
    / pezzo *
    17,77 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Tappo terminale per minicolonna UNA nero ardesia TERMINALE UNA

    B03184

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      0
    Materiali
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
    • Colore
      Ardesia nera
    • Codice RAL
      7021

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration B03184
    PDF
    RoHS report B03184
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B03184 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B03184

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B03184 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B03184

      Tappo terminale per minicolonna UNA nero ardesia TERMINALE UNA

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato UNA colonna monofacciale in alluminio | Hager Italia

      Voce di capitolato UNA colonna monofacciale in alluminio

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      154,68 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_UNA | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_UNA

      Scheda tecnica di prodotto International 2011-12-14

      PDF
      329,36 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.04886_Una | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.04886_Una

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2015-06-22

      PDF
      501,58 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      358,93 kB
      Immagine dc22-1062 | Hager Italia

      dc22-1062

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      150,42 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B06560 - Elemento di fissaggio rapido interno ZP1 linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS / TPD
      B06560
      Elemento di fissaggio rapido interno ZP1 linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS / TPD
      Prezzo
      0,46 €
      / pezzo *
      0,46 €
      / pezzo *
    • 2
      B00857 - Separatore per canali cablaggio, canali in alluminio, colonne SEP-E 60 grigio
      B00857
      Separatore per canali cablaggio, canali in alluminio, colonne SEP-E 60 grigio
      Prezzo
      7,86 €
      / metro *
      7,86 €
      / metro *
    • 3
      B03170 - Colonna monofacciale porta apparecchi in alluminio anodizzato UNA 2700 AN
      B03170
      Colonna monofacciale porta apparecchi in alluminio anodizzato UNA 2700 AN
      Prezzo
      1.029,07 €
      / pezzo *
      1.029,07 €
      / pezzo *
    • 4
      B03171 - Colonna monofacciale porta apparecchi in alluminio opaco UNA 2700 AO
      B03171
      Colonna monofacciale porta apparecchi in alluminio opaco UNA 2700 AO
      Prezzo
      1.029,07 €
      / pezzo *
      1.029,07 €
      / pezzo *
    • 5
      B03172 - Colonna monofacciale porta apparecchi in alluminio nero ardesia UNA 2700 NR
      B03172
      Colonna monofacciale porta apparecchi in alluminio nero ardesia UNA 2700 NR
      Prezzo
      1.029,07 €
      / pezzo *
      1.029,07 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti