Compteurs d'énergie

Analysez la qualité du réseau avec les compteurs d'électricité Hager. Une solution complète de comptage de l'énergie !

Comptage energie electrique hager, compteurs electriques

Une solution complète de comptage de l'énergie !

La transparence énergétique dans tous les domaines devient de plus en plus importante. Pour cela, il faut des compteurs d'énergie intelligents, qui enregistrent toute la consommation et la transmettent si nécessaire. La nouvelle génération de compteurs d'énergie de Hager offre des solutions sur mesure pour chaque application.

Applications

Conforme à la norme électrique

La conformité aux normes est obligatoire selon votre région ainsi que les mesures environnementales de la CEI 60 364-8-1 et ISO 50 001. Assurez-vous de la conformité de votre bâtiment en y incluant des instruments de mesure de l'énergie par zone ou par usage (éclairage, chauffage, climatisation, etc.).

Réduisez vos factures d'énergie

Votre objectif est de réduire les coûts énergétiques de votre bâtiment ? Pour aller plus loin et mettre en place de véritables mesures de performance, l'offre de compteurs évolués vous aide à mieux comprendre les dérives liées à la qualité du réseau électrique.

Détecter les défauts du réseau

Avec les solutions de comptage avancé, vous avez une vue précise de la consommation de votre bâtiment pour :
- Détecter une anomalie sur le réseau.
- Anticiper les dérives.
- Comprendre ses consommations pour mieux négocier son contrat d'électricité.


Compteurs d'énergie et Transformateurs de courant.

La combinaison parfaite

Pour la première fois, les nouveaux compteurs d'énergie triphasés permettent des mesures directes jusqu'à 125 A pour toutes les interfaces. Ceci n'est disponible que chez Hager ! Pour les mesures indirectes jusqu'à 6.000 A, les compteurs d'énergie sont disponibles avec une interface à impulsions, M-Bus ou Modbus. 
compteur électrique, armoire électrique hager, comptage et gestion

Ouvert à tous les canaux de communication.

Les nouveaux compteurs d'énergie communiquent via toutes les interfaces courantes : selon l'application, par mesure d'impulsion, M-Bus (couramment dans les bâtiments résidentiels) ou Modbus (principalement dans les bâtiments fonctionnels). Les appareils Modbus sont équipés soit d'une technologie de fixation par vis, soit d'une technologie plug-and-play pratique. Dans ce dernier cas, une fiche RJ45 protégée contre les inversions de polarité garantit une connexion sans erreur et une liaison facile avec le serveur de surveillance de l'énergie  agardio.manager.

Monophasé 230 V

Directement en 40A directly to 40A Direct

Technologie vissée | ECP140D

Système M-Bus  | ECM140D

Système RS485  | ECR140D

 

Monophasé 80A Direct

Technologie vissée | ECP180D

Système M-Bus  | ECM180D

Système RS485  | ECR180D

Technologie module RJ45 | ECA180D

 


3-phase 400 V

Triphasé 80A Direct

Technologie vissée | ECP380D
Système M-Bus | ECM380D
Système RS485 | ECR380D

Technologie module RJ45 |ECA380D

Triphasé 125A direct

Technologie vissée | ECP310D
Système M-bus | ECM310D
Système RS485 | ECR310D

Technologie module RJ45 | ECA310D

Indirectement jusqu'à 6 000 A avec un rapport CT de / 5 ou 1

Technologie vissée  | ECP300C

Système M-bus | ECM300C
Système RS485| ECR300C

Technologie module RJ45 | ECA300C

 


Quelle solution de comptage est idéale pour mon bâtiment ?

Les compteurs d'énergie Hager sont de véritables générateurs de données, qui vous fournissent les bonnes informations pour analyser votre installation électrique. Une meilleure compréhension de votre installation vous aide à prendre les bonnes décisions et à améliorer votre comportement.

Il existe deux types de compteurs d'énergie : simple et avancé.
  - Le comptage simple mesure la consommation d'énergie en kWh (comme sur votre facture d'énergie).
  - Le comptage avancé, qui fournit des informations plus précises sur votre consommation.

 

ISO 50001 - La norme de management de l'énergie

De plus en plus d'entreprises s'efforcent d'obtenir une certification conforme à la norme internationale de gestion de l'énergie ISO 50001. Grâce à une gestion structurée de l'énergie, les entreprises ne consomment pas seulement moins d'électricité en raison de la réduction de la consommation d'énergie primaire.

 

Votre documentation compteurs d'énergie

Comptez, communiquez, optimisez : la solution de comptage pour bâtiments tertiaires. 

PDF (2,4 Mb)