Nouveau blanc RAL9016 | Hager Afrique & Proche-Orient

Nous nous
adaptons

Nos gammes de cheminement de câbles s'habillent désormais du nouveau blanc traffic RAL 9016 pour une apparence uniforme,
sans diffé­rence de couleur entre le mur, le canal et les appar­eils enca­s­trés.
Sculpture de caméléon blanc sur une multiprise électrique avec prises et interrupteurs

Système de cheminement de câbles :
Tout en blanc, RAL 9016

Dans les nouvelles constructions comme dans les projets de rénovation, le blanc RAL 9016 est de plus en plus demandé pour la finition des murs, des portes et des fenêtres. Le RAL 9016 est en effet un blanc « contemporain ».
Idéal pour un intérieur lumineux, ce RAL s'intègre parfaitement aux designs modernes actuels. C'est pourquoi nous basculons aujourd’hui le RAL 9010 de notre offre de goulottes en RAL 9016.


Petite diffé­rence,
grand effet.

Le schéma ci-dessous montre la légère diffé­rence entre les deux nuances de blanc. Le blanc trafic RAL 9016 apparaît frais et propre. Le RAL 9010 s’est certes imposé et a fait ses preuves au fil des ans. Dans les inté­rieurs mode­rnes, contem­por­ains et clairs, la teinte RAL 9010 peut cependant ne plus s'harmo­niser idéa­l­ement avec l’envir­on­nement.


Avec ateha, vous allez aimer rénover

Votre gamme ateha s’habille désormais du nouveau “blanc traffic” pour s’accorder avec toujours plus de modernité et de discrétion.

tehalit.queraz

Une solution discrète et évolutive pour alimenter un espace de travail en courant fort et faible. Compatible avec l’appareillage 45 mm. Les pièces de forme assurent une finition irréprochable de l‘installation.

• Montage de l’appareillage sans accessoires
• Un gain de temps important lors du montage
• Intégration de l'appareillage 45 mm possible

tehalit.SL plinthes avec éclairage LED

La gamme tehalit.SL garantit un éclairage suffisant pour s'orienter en sécurité dans le noir sans avoir à éclairer l'ensemble des parties communes au risque de réveiller des clients.

Goulottes pour   
cloisons sèches

Les goulottes pour cloisons sèches de Hager guident les câbles prop­rement et aménagent l'espace en même temps. Choi­sissez parmi une large palette de maté­riaux, de tailles et de coul­eurs : La flexi­bi­lité est garantie, même pour les exigences les plus élevées.

 


tehalit.officea

Equipez vos espaces bureaux et salles de réunions de nourrices, de colonnes ou de colonnettes tehalit.officea. Conçue pour répondre à la plupart des besoins en alimentation du poste de travail, la solution est facile à mettre en oeuvre et esthétique.


Vous avez un projet particulier ?

Contactez nos spécialistes dès maintenant.

Vous recherchez de l'inspiration ?

Consultez notre documentation et nos références.