h3+, le disjoncteur boîtier moulé

La nouvelle génération de disjoncteurs boîtier moulé h3+ de Hager assure une protection fiable contre les surcharges et les courts-circuits, associée à une surveillance intégrée précise de l'énergie pour tous les systèmes de distribution basse tension. 

Comptage energie electrique hager, compteurs electriques

Protéger. Mesurer. Communiquer. 

La nouvelle génération de disjoncteurs boîtier moulé Hager h3+ garantit une protection fiable contre les surcharges et les courts-circuits, associée à une surveillance précise et intégrée de l'énergie pour tous les systèmes de distribution basse tension.

Continuité du service
Gestion de l'énergie



disjoncteurs h3+,
Protection garantie

Efficacité énergétique

La meilleure réponse au diagnostic de performance énergétique du secteur tertiaire.

Conforme aux normes électriques

NF C-15 100, IEC 60-364 et ISO 50 001

Une intégration optimisée

Compacte et fonctionnelle, la solution h3+ s'adapte à tout type d'installation électrique et vous permet de répondre à toutes les spécificités de vos projets grâce à la flexibilité accrue des réglages de protection.

Sécurité

Avec 6 déclencheurs électroniques, protégez efficacement vos installations et optimisez le coût de vos tableaux électriques.

Performance

  • Disponible en 6 tailles différentes (x160, P160, P250, P630, h1000 et h1600) 
  • Pouvoir de coupure de 18 kA à 70 kA

disjoncteurs h3+
Version traditionnelle

La solution la plus compacte du marché qui s'intègre parfaitement dans les armoires quadro ou vegaD.
  • De 25 à 630 A
  • Disponible avec TM, magnétique, LSnI, LSI ou Energy
  • Vis sécurisée 1/4 de tour
  • Fenêtre de visualisation
  • Verrouillage intégré

h3+ energy

h3+ energy est une solution embarquée communicante qui vous permet de mesurer, compter et visualiser vos données de consommation d'énergie. 
  • Système de communication et de surveillance de l'énergie de classe 1
  • Compatible avec le protocole Modbus RTU
  • Configuration intégrée des paramètres de protection
  • Suivi de la consommation d'énergie
  • Gestion des alarmes

Découvrez
l'alliance énergétique agardio.manager et h3+

L'alliance agardio.manager / h3 + energy vous permet de protéger mais aussi de voir et de communiquer avec votre installation. Vous êtes immédiatement averti en cas de panne et pouvez ainsi, selon les cas, garantir le maintien de la chaîne du froid, préserver la qualité et le confort des lieux de vie.



Pourquoi choisir les disjoncteurs h3+pour votre projet commercial ?

Une solution universelle

Les disjoncteurs boîtier moulé h3+ conviennent à tous les types de bâtiments commerciaux :

- Bureaux et espaces de travail
- Hôtels
- Magasins

Convient à tous les profils d'entreprise

h3+ vous garantit une installation efficace et sûre quel que soit votre métier : 

- Installateur électrique
- Constructeur de panneaux
- Intégrateur
- Chef de projet dans un bureau d'études

Compatible avec les équipements Hager

Peut être intégré dans les systèmes d'armoires quadro et vega D à l'aide de kits d'équipement.

Les armoires quadro+ ont des profondeurs supplémentaires de 600 et 800 mm pour accueillir des appareils de plus de 630 A.

80% de temps d'installation en moins

Pour une efficacité maximale du système, les réglages et la configuration de h3+ peuvent être effectués soit via un serveur web, un téléphone mobile, une tablette ou un PC.



Configuration Internet.

Avec le nouvel outil de configuration, vous pouvez facilement configurer tous les interrupteurs h3+ Energy sur un PC, une tablette ou un smartphone. Grâce au serveur Web intégré, vous n'avez pas besoin de logiciel spécial.

Activez l'outil de configuration

Une batterie est intégrée dans l'outil de configuration. Elle alimente l'unité de déclenchement du disjoncteur dès que vous allumez l'outil. De cette manière, vous pouvez configurer le nouveau h3+ Energy en toute sécurité sans alimentation secteur.

Se connecter via un navigateur web

Connectez-vous avec votre mot de passe. Après la connexion, les paramètres peuvent être configurés et l'état peut être consulté facilement via le navigateur - sans logiciel spécial.

Connectez l'outil de configuration

Utilisez un câble de connexion pour relier l'outil de configuration à l'interface située à l'avant du disjoncteur. L'outil peut être facilement fixé à la porte du boîtier à l'aide de l'aimant intégré à l'arrière du disjoncteur - ce qui vous laisse les deux mains libres pour la programmation.

Configuration des paramètres

L'outil de configuration vous permet de régler et de vérifier des paramètres tels que la courbe de déclenchement de l'unité de déclenchement ou la configuration de l'alarme. Pendant le fonctionnement, vous pouvez également utiliser l'outil de configuration pour le diagnostic et appeler toutes les mesures courantes et l'état, par exemple l'historique des commutations et des événements, le nombre de cycles de commutation, etc.

sur


h3+ vidéos tutoriel

Comment installer efficacement vos disjoncteurs boîtier moulé h3+ ? Nos experts vous guident à travers toutes les étapes de la mise en œuvre de votre solution dans des tutoriels dédiés aux professionnels.


Plus d'informations sur les disjoncteurs
h3+