La domotique avec le
système KNX
Les systèmes KNX sont une solution pour la gestion intelligente des bâtiments commerciaux.
Pour plus de confort, plus de sécurité et plus d'économies d'énergie.
Ouvrez les possibilités avec
les systèmes KNX de Hager.
KNX est une solution idéale pour contrôler les équipements électriques dans le secteur tertiaire à un coût raisonnable. Quel que soit le type de bâtiment concerné, il permet de centraliser les données de consommation d'énergie et de mieux les contrôler.
Avec KNX, il est possible de créer des scénarios et de contrôler l'éclairage, les ouvertures (volets roulants ou stores), l'énergie, le chauffage ou encore la climatisation.
Avec KNX, il est possible de créer des scénarios et de contrôler l'éclairage, les ouvertures (volets roulants ou stores), l'énergie, le chauffage ou encore la climatisation.
Qu'est-ce que les systèmes KNX ?
Le protocole KNX est une norme multimédia universelle qui offre des possibilités quasi illimitées dans le domaine de la gestion des bâtiments (à partir de 100 produits). Il s'agit de la solution domotique la plus puissante et la plus avancée du marché. Il permet l'automatisation d'applications de bâtiments tels que des hôtels, des bureaux ou des magasins.

domovea basic/expert
Visualisation intelligente, utilisation intuitive - plus facile que jamais.
domovea est la solution de maison intelligente pour le système de contrôle du bâtiment en réseau.
domovea est la solution de maison intelligente pour le système de contrôle du bâtiment en réseau.