Logiciel Hager Power setup

Pour une mise en service réussie, le logiciel vous accompagne pour suivre les recommandations de la note de calculs et effectuer les réglages adéquats des disjoncteurs de manière simple, rapide et sûre.

 

Homme configurant un disjoncteur ouvert hw+ à l'aide du logiciel Hager Power setup

De la configuration à
la mise en service
d’un disjoncteur

Quelles que soient vos installations, ces deux règles s’appliquent :
zéro un, Hager La mise en service doit être effectuée conformément aux réglages des protections définies lors de la conception de l'installation,

zéro deux, Hager et doit être aussi simple et rapide que possible.

Nos logiciels et nos outils de mise en service vous aident rapidement et de manière fiable. Du configurateur web à Hagercad en passant par le logiciel de mise en service Hager Power setup pour les disjoncteurs ouverts hw+ et les disjoncteurs boîtiers moulés h3+.

 



Logiciel Hager Power setup,
c'est simple

Du réglage au rapport de mise en service

 
Ecran de notebook montrant la mise en service assistée du logiciel Hager Power setup de Hager

Mise en service assistée

Le logiciel vous indique, étape par étape, les valeurs de réglage à entrer, conformément à la note de calculs. Ceci permet de limiter le risque d'erreurs et d’accélérer la mise en service.

Ecran de notebook du logiciel Hager Power setup de Hager montrant l'obtention des réglages de protection à partir de Hagercad

Aide aux réglages

Les réglages de protection peuvent être exportés depuis Hagercad. Hager Power setup récupère la structure de schéma électrique et les valeurs de réglages des différents appareils. Il vous aide à entrer les paramètres de protection afin que les disjoncteurs hw+ et h3+ puissent être mis en service.

Ecran de notebook montrant le rapport de mise en service du logiciel Hager Power setup de Hager

Rapport de mise en service

Grâce au logiciel Hager Power setup, vous pouvez à tout moment fournir la preuve que les ACB ont été correctement réglés et que la maintenance est réalisée.

sur


Vous voulez en savoir plus ?

Logiciel Hagercad

Le logiciel Hagercad vous accompagne dans les phases de conception de schémas électriques, mise en enveloppe et chiffrage et création d'un dossier projet complet. Concevoir une installation électrique n'a jamais été aussi facile.