Boîtes de sol
Cheminement de câbles et systèmes de connexion invisibles
Les boîtes de sol vous offrent une grande fonctionnalité, permettant une alimentation optimisée du bâtiment ainsi qu'un accès direct depuis le sol à l'alimentation électrique, aux données et aux télécommunications. Le système est extrêmement durable sans ajouter de coûts inutiles à votre budget de construction. Un défi technique devient finalement un résultat esthétique et satisfaisant.
Intégration KNX intelligente
Les modules KNX pour l'éclairage, le chauffage et la commande des stores sont installés directement dans les boîtiers sous plancher et réduisent les besoins en câbles de l'installation globale, donc le risque d'incendies de câbles potentiels.

Une conception modulaire
Grâce à leur conception modulaire, les systèmes sous plancher peuvent être agencés de manière flexible. Ils sont parfaits pour les bureaux, les bâtiments commerciaux ou les espaces publics. L'alimentation électrique, les prises d'équipement de données avec audio et vidéo peuvent être combinées dans le même boîtier d'appareil. Le plus souvent, le système recouvert d'une chape permet une installation rapide et facile et peut être combiné avec tous les types de chapes : chape adhérente, flottante ou autonivelante et, après une préparation appropriée, avec de l'asphalte coulé ou une chape chaude.