Colonnes et colonnettes | Hager Afrique & Proche-Orient

Colonnes et colonnettes

Disponibles en simple et double face et en plusieurs hauteurs, fixes ou mobiles, simples et rapides à installer, les colonnes et colonnettes offrent une grande souplesse d’utilisation pour un équipement du poste de travail flexible.

Espace de bureau moderne avec éclairage sur rail et postes de travail au crépuscule

Caractéristiques techniques

• Matériau aluminium disponible en blanc (RAL9016) et alu anodisé
• 3 hauteurs standard de colonne et jusqu’à 6 m sur demande 
• Simple ou double face
• Peut être pré-équipée en usine

Installation rapide

Vérifiez la verticalité de la colonne grâce au niveau à bulle intégré, armez et verrouillez le vérin d’un seul geste. C’est installé !

Découvrez nos autres solutions de cheminement de câbles


Goulottes d'installation

Environnement de bureau moderne avec employés et prise de courant électrique au sol

Boîtes de sols

Boîte de sol Hager avec prises modulaires et plaque de couverture sur sol en terrazzo