Goulottes d'installation
La gamme des goulottes d'installation GBD/GBA est une solution discrète et évolutive pour équiper un espace de travail en courants forts et faibles depuis un mur, près du sol ou en allège. Elle est compatible avec tout appareillage 45x45.

Accessoires
angles variables
Pour une finition impeccable, les angles intérieurs et extérieurs variables de 83 à 140°, et les angles 3D permettent de s’adapter à toutes les architectures intérieures.

Clips de verrouillage
et joint de couvercle
Plus de sécurité pour le maintien des appareillages, quelle que soit la planéité du mur, et pour respecter l’IP40 obligatoire.