Informations techniques h3+

Caractéristiques techniques

Gamme de disjoncteurs et dispositifs de protection électrique de Hager sur fond bleu

Vous avez le choix

Avec une taille de boîtier compacte, disponible de 25 à 630 A en 3 et 4 pôles, h3+ offre une performance de protection élevée et un pouvoir de coupure jusqu’à 110 kA. De la version traditionnelle au modèle intelligent et connecté : découvrez toutes les facettes de la gamme de disjoncteurs h3+.
La nouvelle génération de disjoncteurs boîtiers moulés h3+ est disponible en deux versions : la gamme traditionnelle pour la protection de vos installations électriques et le modèle energy pour accroître l’efficacité énergétique de vos bâtiments.

P160

P250

P630


  • Breakers
  • TM
    TM
    MAG
    MAG
    LSnI
    LSnI
    LSI
    LSI
    LSI
    Energy
    Energy
    Energy
  • P160
    P250
    P160
    P250
    P160
    P250
    P160
    P250
    P630
    P160
    P250
    P630
  • Breaking capacity
    25, 50 ou 70kA
    25, 50 ou 70kA
    50 ou 70kA
    50 ou 70kA
    50 ou 70kA
    50 ou 70kA
    50 ou 70kA
    50 ou 70kA
    40, 50, 70, 110kA
    50 ou 70kA
    50 ou 70kA
    40, 50, 70, 110kA
  • Ratings
    25 -160 A
    50 - 250 A
    25 -160 A
    100 - 250 A
    40 - 160 A
    40 - 250 A
    40 - 160 A
    40 - 250 A
    250 - 630 A
    40 - 160 A
    40 - 250 A
    250 - 630 A
  • No. of poles (P) & trip units (D)
    3P3D ou 4P4D  (N: 0 -100%)
    3P3D ou 4P4D  (N: 0 -100%)
    3P3D ou 4P4D
    3P3D ou 4P4D
    3P3D ou 4P4D  (N: 0, 50 ou 100%)
    3P3D ou 4P4D     ( N: 0, 50 ou 100%)
    3P3D ou 4P4D     (N: 0, 50 ou 100%)
    3P3D ou 4P4D  (N: 0, 50 ou 100%)
    3P3D ou 4P4D  (N: 0, 50 ou 100%)
    3P3D ou 4P4D  (N: 0, 50 ou 100%)
    3P3D ou 4P4D  (N: 0, 50 ou 100%)
    3P3D ou 4P4D  (N: 0, 50 ou 100%)
  • RCD add-on block
    Non
    Oui
    Non
    Oui
    Non
    Oui
    Non
    Oui
    Oui
    Non
    Oui
    Oui
  • Configuration tool
    Oui
    Oui
    Oui
  • Panel display
    Oui
    Oui
    Oui
  • Communicating version
    Oui
    Oui
    Oui


Protection garantie avec les déclencheurs électroniques

TM, MAG, LSnl, LSI, Energy : cinq versions de déclencheurs conçus pour protéger efficacement vos installations et optimiser le coût de vos tableaux.

TM

Lsnl

LSI

Energy


  • TM
    LSnI
    LSI
    Energy
  • 01 Vis sécurisée
    Le système 1/4 de tour pour accéder aux auxiliaires vous permet de gagner du temps lors de l'installation du produit. La vis sécurisée offre un confort supplémentaire.
    Le système 1/4 de tour pour accéder aux auxiliaires vous permet de gagner du temps lors de l'installation du produit. La vis sécurisée offre un confort supplémentaire.
    Le système 1/4 de tour pour accéder aux auxiliaires vous permet de gagner du temps lors de l'installation du produit. La vis sécurisée offre un confort supplémentaire.
    Le système 1/4 de tour pour accéder aux auxiliaires vous permet de gagner du temps lors de l'installation du produit. La vis sécurisée offre un confort supplémentaire.
  • 02 Fenêtre de visualisation
    Les fenêtres en façade permettent une vision rapide des types d'auxiliaires sans ouvrir le capot. 
    Les fenêtres en façade permettent une vision rapide des types d'auxiliaires sans ouvrir le capot.
    Les fenêtres en façade permettent une vision rapide des types d'auxiliaires sans ouvrir le capot.
    Les fenêtres en façade permettent une vision rapide des types d'auxiliaires sans ouvrir le capot.
  • 03 Cadenassage intégré
    La manette est verrouillable directement, sans accessoire complémentaire.
    La manette est verrouillable directement, sans accessoire complémentaire.
    La manette est verrouillable directement, sans accessoire complémentaire.
    La manette est verrouillable directement, sans accessoire complémentaire.
  • 04 Pré-alarme intégrée
    Exportation limite imminente si le pourcentage définissable d'Ir est atteintAugmente la disponibilité du système
    Exportation limite imminente si le pourcentage définissable d'Ir est atteintAugmente la disponibilité du système
  • 05 Alarme contact configurable
    Jusqu'à 12 alarmes peuvent être configurées à partir des mesuresFlexible et évolutifParamétrage étendu
  • 06 Affichage de la mesure
    Mesures: I, U, P, Q, S, E, ∑I, ∑P, f, PF, THD,
    etc.
    Ecran OLED rotatif avec une excellente lisibilité dans tous les niveaux d'éclairage ambiant
    Précision de classe 1 pour les puissances actives et le comptage d'énergie 
  • 07 Interface vers l'outil de configuration
    Configuration du disjoncteur via tablette ou ordinateurAffichage de l'état et test de la courbe de déclenchement pour la documentation du système
    Configuration du disjoncteur via tablette ou ordinateurAffichage de l'état et test de la courbe de déclenchement pour la documentation du système
    Configuration du disjonctuer via tablette ou ordinateurAffichage de l'état et test de la courbe de déclenchement pour la documentation du système
  • 08 Option de connexion au panneau d'affichage pour l'installation de la porte 
    Configuration du disjoncteur via un panneau d'affichage externeAffichage de l'état et de la mesure



Une approche basée sur les besoins

TM

Lsnl

LSI

Energy