Anahita Resort, Île Maurice
Des solutions 5 étoiles pour un resort 5 étoiles
Anahita - une destination subtropicale située dans un exceptionnel complexe 5 étoiles, golf et spa, niché entre les montagnes et les lagons turquoises de cette destination réputée.
Lieu : Beau Champ, Île Maurice
Durée totale de construction : 2,5 ans
Surface totale : 800 m²
Installateur : Simelec Ltee
Une villa de rêve
Ecologique, intelligente et sophistiquée
D'une superficie de 800m², la villa est divisée en 3 niveaux. Au sous-sol, il y a une salle de sport, un hammam/sauna, une salle de cinéma/discothèque et une cave à vin innovante avec une ouverture qui permet aux résidents de regarder la piscine par en dessous. Au rez-de-chaussée, il y a 2 chambres avec salle de bains, un bureau, une cuisine, un salon, une salle à manger, une grande entrée avec un luminaire suspendu unique de 250 kg fabriqué par un artiste. Un ascenseur mène au premier étage et ses 2 chambres avec salle de bain, une grande suite avec terrasse, jacuzzi.
Lire plusLire moins