The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Automatisme du bâtiment
    • Actionneurs
    • Actionneurs volets/stores
    • TYAS624C
    EAN
    3250610022030
    Conditionnement
    1 pièce
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Actionneurs volets/stores

    Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 4 moteurs 230V~ 6A TYAS624C

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 4 moteurs 230V~ 6A

    TYAS624C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (13)
    • Parafoudre pour équipement informatique / mesure, commande et régulation 1 produit(s) disponible(s)
    • Accessoires pour système bus 4 produit(s) disponible(s)
    • Interface de données 1 produit(s) disponible(s)
    • Interface système/coupleur de média 2 produit(s) disponible(s)
    • Alimentation 3 produit(s) disponible(s)
    • Borne de raccordement / de dérivation 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Parafoudre pour équipement informatique / mesure, commande et régulation
    • Accessoires pour système bus
    • Interface de données
    • Interface système/coupleur de média
    • Alimentation
    • Borne de raccordement / de dérivation
    • Coupleur de ligne / de zone de système de bus
    • TG029

      Limiteur de surtension bus KNX

      0,00 €  / *
    • TG019

      Cable bus longueur 500m vert, KNX

      0,00 €  / *
    • TG018

      Cable bus longueur 100m vert, KNX

      0,00 €  / *
    • TGZ181

      Cable BUS, 100m, B2cas1d1a1, vert

      0,00 €  / *
    • TGZ185

      Cable BUS, 500m, B2cas1d1a1, vert

      0,00 €  / *
    • TYFS122

      Interface modulaire USB KNX Secure

      0,00 €  / *
    • TYFS120

      Interface KNX/IP Secure, 1 module

      0,00 €  / *
    • TYFS121

      Routeur KNX IP Secure, 1 module

      0,00 €  / *
    • TXA114

      Alimentation 1x 30V DC KNX TBTS + 1x 24V DC

      0,00 €  / *
    • TXA112

      Alimentation Bus 30V TBTS 640 mA

      0,00 €  / *
    • TXA111

      Alimentation Bus 30V TBTS 320 mA

      0,00 €  / *
    • TG008

      Bornes de connexion Tebis Rouge / Noir

      0,00 €  / *
    • TYFS130

      Coupleur de lignes KNX Secure

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Réglages
    • Modes de configuration supportés
      ETS, easy
    Connectivité
    • Avec système bus radio-KNX
      Non
    Installation, montage
    • Montage sur
      Rail DIN
    Equipement
    • Avec interrupteur pour commutation manuelle
      Oui
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      6 A
    • Courant de commutation max.
      6 A
    Tension
    • Tension de service par bus
      21 - 32 V
    • Tension de sortie
      230 - 230 V
    • Type de tension d'alimentation
      AC
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -5 - 45 °C
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble souple
      0.75 - 2.5 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      0.75 - 2.5 mm²
    Capacité
    • Nombre de modules
      4
    Puissance
    • Puissance d'emploi à 230 V en AC1
      1380 W
    Conformité Data Act
    • Génère des données
      Oui
    • Types de données
      Informations de base, État marche/arrêt, Scènes, Configuration de protection contre les éblouissements, Couvre-fenêtre
    • Formats de données
      KNX (TP)
    • Volume de données journalier estimé
      10 KB - 100 KB
    • Génération de données en temps réel
      Oui
    • Données stockées sur l'appareil
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    Déclaration REACH TYAS624C
    PDF
    Rapport RoHS TYAS624C
    PDF

    Documents

    • Image TYAS624C | Hager Afrique

      Image produit TYAS624C

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit TYAS624C | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit TYAS624C

      Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 4 moteurs 230V~ 6A

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation en-GB, de-DE, fr-FR, pt-PT, it-IT, es-ES, nl-NL, zh-CN, ar 2026-05-12 | Hager Afrique

      Guide d'installation en-GB, de-DE, fr-FR, pt-PT, it-IT, es-ES, nl-NL, zh-CN, ar 2026-05-12

      PDF
      5,27 MB
    • Manuel

      Image Manuel en-GB 2025-02-17 | Hager Afrique

      Manuel en-GB 2025-02-17

      PDF
      1,52 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image KNX Product database TYAS624C | Hager Afrique

      KNX Product database TYAS624C

      Base de données des produits KNX International 2025-11-13

      KNXPROD
      463,71 kB
    • Guide d'application

      Image Guide d'application en-GB 2026-07-30 | Hager Afrique

      Guide d'application en-GB 2026-07-30

      PDF
      2,23 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-05-19 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-05-19

      PDF
      264,95 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-05-19 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-05-19

      PDF
      264,64 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      4
    • 1
      TRM692G - Module 1 sortie volet roulant + 2 entrées KNX radio
      TRM692G
      Module 1 sortie volet roulant + 2 entrées KNX radio
    • 2
      TYAS624D - Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 4 moteurs 24VDC 6A
      TYAS624D
      Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 4 moteurs 24VDC 6A
    • 3
      TYAS628C - Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 8 moteurs 230V~ 6A
      TYAS628C
      Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 8 moteurs 230V~ 6A
    • 4
      TRE221 - Module 1 sortie volet roulant IP55 KNX radio QL
      TRE221
      Module 1 sortie volet roulant IP55 KNX radio QL

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group