The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Automatisme du bâtiment
  • Accessoires installation KNX
  • Accessoires, . . .
  • TG008
  • Automatisme du bâtiment

Bornes de connexion Tebis Rouge / Noir TG008

EAN
13250615870084
Conditionnement
50 Pièces

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Bornes de connexion Tebis Rouge / Noir

TG008

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Références concernées 5 produit(s) disponible(s)

Références concernées

  • TYAS604D

    Mod. 4 sorties 16A/230V~ charge capacitive

    0,00 €  / *
  • TYAS606D

    Mod. 6 sorties 16A/230V~ charge capacitive

    0,00 €  / *
  • TYAS610D

    Mod. 10 sorties 16A/230V~ charge capacitive

    0,00 €  / *
  • TYAS624C

    Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 4 moteurs 230V~ 6A

    0,00 €  / *
  • TYAS624D

    Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 4 moteurs 24VDC 6A

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 45 °C

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Documents

  • Image TG008 | Hager Afrique

    Image produit TG008

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-01-25

    PDF
    116,32 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    TG019 - Cable bus longueur 500m vert, KNX
    TG019
    Cable bus longueur 500m vert, KNX
  • 2
    TGM620D - Barre de pontage 6mm² 10 contacts pour TxM620D
    TGM620D
    Barre de pontage 6mm² 10 contacts pour TxM620D
  • 3
    TG018 - Cable bus longueur 100m vert, KNX
    TG018
    Cable bus longueur 100m vert, KNX
  • 4
    TGM600E - Embouts isolants pour TGM6xxD
    TGM600E
    Embouts isolants pour TGM6xxD
  • 5
    TG308 - Kit LEDs pour TXB344 (4 pces)
    TG308
    Kit LEDs pour TXB344 (4 pces)

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group