The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Système de surveillance d'énergie
    • Accessoires pour système de surveillance d'énergie
    • TGZ181
    EAN
    3250618502510
    Conditionnement
    1 pièce
    • Accessoires pour système de surveillance d'énergie

    Cable BUS,100m,B2cas1d1a1,vert TGZ181

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Cable BUS,100m,B2cas1d1a1,vert

    TGZ181

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Câble
    • Longueur du câble
      100 m
    Connectivité
    • Avec système bus radio-KNX
      Non
    Matière
    • Couleur
      Vert
    • Code RAL
      6024
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -30 - 70 °C
    Raccordement
    • Section du conducteur
      0,80 - 0,80 mm²

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH TGZ181
    PDF
    Rapport RoHS TGZ181
    PDF

    Documents

    • Image TGZ181 | Hager Afrique

      Image produit TGZ181

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit TGZ181 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit TGZ181

      Cable BUS,100m,B2cas1d1a1,vert

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2023-03-21 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2023-03-21

      PDF
      305,75 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HTG485H - Cable Modbus 25m
      HTG485H
      Cable Modbus 25m
    • 2
      HTG911H - Alimentation 230VAC/24VDC 2,5A à 70°C
      HTG911H
      Alimentation 230VAC/24VDC 2, 5A à 70°C
    • 3
      TG018 - Cable bus longueur 100m vert, KNX
      TG018
      Cable bus longueur 100m vert, KNX
    • 4
      HTG465H - Câble Modbus 3 m  avec RJ45-fils nus et liaison terre
      HTG465H
      Câble Modbus 3 m avec RJ45-fils nus et liaison terre
    • 5
      HTG445H - Capteur de température PT 100
      HTG445H
      Capteur de température PT 100

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group