Plaque gallery 4 modules entraxe 71mm matiere dark rock WXP4404
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Prise de courant 18 produit(s) disponible(s) -
Mécanisme de commande 125 produit(s) disponible(s) -
Bouton-poussoir (résidentiel) 1 produit(s) disponible(s) -
Prise de raccordement de communication cuivre 10 produit(s) disponible(s) -
Prise pour antenne 8 produit(s) disponible(s) -
Insert pour la technologie de communication 12 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
- Prise de courant
- Mécanisme de commande
- Bouton-poussoir (résidentiel)
- Prise de raccordement de communication cuivre
- Prise pour antenne
- Insert pour la technologie de communication
- Pièce centrale pour la technologie de communication
- Alimentation USB
- Plaque de support
- Sortie de câble pour dispositifs de commutation domestiques
- Commande de stores
- Détecteur de proximité
- Insert d'éclairage pour installation
- Régulateur de température ambiante
- Interrupteur (résidentiel)
- Signalisation lumineuse
- Interrupteur / bouton-poussoir pour store
- Détecteur de mouvement pour systèmes de bus
- Capteur de mouvement/détecteur de présence
- Variateur
-
WXF165BPrise de courant Schuko gallery a couvercle 2P+T pure
-
WXF422BPrise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A pure
-
WXF422EPrise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A orange
-
WXF422NPrise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A night
-
WXF422RPrise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A rouge
-
WXF422TPrise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A titane
-
WXF422VPrise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A vert
-
WXF432Prise de courant double detrompee speciale goulotte gallery 2P+T 16A
-
WXF105Prise de courant gallery rénovation 2P+T
-
WXF160VPrise de courant Schuko gallery 2P+T vert
-
WXF165NPrise de courant Schuko gallery a couvercle 2P+T night
-
WXF165TPrise de courant Schuko gallery a couvercle 2P+T titane
-
WXF160BPrise de courant Schuko gallery 2P+T pure
-
WXF160DPrise de courant Schuko gallery 2P+T dune
-
WXF160EPrise de courant Schuko gallery 2P+T orange
-
WXF160NPrise de courant Schuko gallery 2P+T night
-
WXF160RPrise de courant Schuko gallery 2P+T rouge
-
WXF160TPrise de courant Schuko gallery 2P+T titane
-
WXE302DEnjoliveur 2bouton poussoir KNX gallery dune
-
WXD103DEnjoliveur prise de courant 2P+T gallery a voyants dune
-
WXD105NEnjoliveur prise de courant renovation gallery night
-
WXD105TEnjoliveur prise de courant renovation gallery titane
-
WXD055BEnjoliveur interrupteur a carte hotel gallery pure
-
WXD055DEnjoliveur interrupteur a carte hotel gallery dune
-
WXD055NEnjoliveur interrupteur a carte hotel gallery night
-
WXD055TEnjoliveur interrupteur a carte hotel gallery titane
-
WXD316DEnjoliveur thermostat fil pilote gallery dune
-
WXD316NEnjoliveur thermostat fil pilote gallery night
-
WXD316TEnjoliveur thermostat fil pilote gallery titane
-
WXE316DEnjoliveur 6bouton poussoir KNX gallery LED dune
-
WXE302NEnjoliveur 2bouton poussoir KNX gallery night
-
WXE302TEnjoliveur 2bouton poussoir KNX gallery titane
-
WXE312BEnjoliveur 2bouton poussoir KNX gallery LED pure
-
WXE312DEnjoliveur 2bouton poussoir KNX gallery LED dune
-
WXE312NEnjoliveur 2bouton poussoir KNX gallery LED night
-
WXE312TEnjoliveur 2bouton poussoir KNX gallery LED titane
-
WXE314BEnjoliveur 4bouton poussoir KNX gallery LED pure
-
WXE314DEnjoliveur 4bouton poussoir KNX gallery LED dune
-
WXF232Prise RJ45 gallery cat.6 STP 2 modules incliné a 45°
-
WXF231Prise RJ45 gallery cat.6 FTP 2 modules incliné a 45°
-
WXF230Prise RJ45 gallery cat.6 UTP 2 modules incliné a 45°
-
WXF225Prise RJ45 gallery cat.6 UTP
-
WXF224Prise RJ45 gallery cat.6 FTP
-
WXF222Prise RJ45 Gallery cat.5E FTP
-
WXF221Prise RJ45 gallery cat.5E UTP
-
WXF228Prise RJ45 gallery cat.6A STP pour Grade 3TV
-
WXF226Prise RJ45 gallery cat.6 STP pour Grade 2TV
-
WXF233Prise RJ45 gallery cat.6A STP 2 modules incliné a 45°
-
WXF259Prise TV + FM gallery double type F 2 modules
-
WXF258Prise TV gallery type F 2 modules
-
WXF257Prise TV + FM + SAT gallery triple directe 2 entrées 2 modules
-
WXF256Prise TV + FM + SAT gallery triple directe 1 entrée 2 modules
-
WXF254Prise TV + FM gallery BNC traversante 10 db 2 modules
-
WXF253Prise TV + FM gallery direct 2 modules
-
WXF251Prise TV gallery BNC traversante 10 db 2 modules
-
WXF250Prise TV gallery direct 2 modules
-
WXF644Prise USB 3.0 gallery prise traversante
-
WXF642Prise USB 2.0 gallery bornier a vis
-
WXF625Prise haut-parleur gallery
-
WXF624XLR mâle gallery neutre bornier a vis
-
WXF623XLR femelle gallery neutre bornier a vis
-
WXF622Prise jack gallery audio keystone
-
WXF621RCA audio gallery bornier a vis
-
WXF646Prise optique gallery prise traversante LC 2 modules
-
WXF645Prise optique gallery prise traversante SC 2 modules
-
WXF641SUB-D15 (VGA+minijack) gallery a vis
-
WXF633Prise HDMI gallery prise traversante keystone
-
WXF631RCA audio/video bornier à vis 2M
-
WXD253TEnjoliveur prise TV+FM gallery 2 modules titane
-
WXD112BEnjoliveur chargeur USB gallery pure
-
WXD744NEnjoliveur VDI gallery 2 modules night
-
WXD744TEnjoliveur VDI gallery 2 modules titane
-
WXD251BEnjoliveur prise TV gallery 2 modules pure
-
WXD251DEnjoliveur prise TV gallery 2 modules dune
-
WXD251NEnjoliveur prise TV gallery 2 modules night
-
WXD251TEnjoliveur prise TV gallery 2 modules titane
-
WXD253BEnjoliveur prise TV+FM gallery 2 modules pure
-
WXD253DEnjoliveur prise TV+FM gallery 2 modules dune
-
WXD253NEnjoliveur prise TV+FM gallery 2 modules night
-
WXD112TEnjoliveur chargeur USB gallery titane
-
WXD256BEnjoliveur prise TV+FM+SAT gallery 2 modules pure
-
WXD256DEnjoliveur prise TV+FM+SAT gallery 2 modules dune
-
WXD256NEnjoliveur prise TV+FM+SAT gallery 2 modules night
-
WXD256TEnjoliveur prise TV+FM+SAT gallery 2 modules titane
-
WXD259BEnjoliveur prise double F gallery 2 modules pure
-
WXD259DEnjoliveur prise double F gallery 2 modules dune
-
WXD259NEnjoliveur prise double F gallery 2 modules night
-
WXD259TEnjoliveur prise double F gallery 2 modules titane
-
WXF092Emetteur radio mural, gallery, quicklink, plat, pile plate, 2 postes
-
WXT3244bouton poussoir KNX LED+IR gallery
-
WXT3222bouton poussoir KNX LED+IR gallery
-
WXT3022bouton poussoir KNX gallery
-
WXT3066bouton poussoir KNX gallery
-
WXT3122bouton poussoir KNX LED gallery
-
WXT3044bouton poussoir KNX gallery
-
WXT3166bouton poussoir KNX LED gallery
-
WXT3144bouton poussoir KNX LED gallery
-
WXF094Emetteur radio mural, gallery, quicklink, plat, pile plate, 4 postes
-
WXF096Emetteur radio mural, gallery, quicklink, plat, pile plate, 6 postes
-
WXA696Voyant pour interrupteur gallery 12/24V rouge
-
WXA695Voyant pour interrupteur gallery 12/24V blanc
-
WXA693Voyant pour interrupteur gallery 230V vert
-
WXA692Voyant pour interrupteur gallery 230V blanc
-
WXA691Voyant pour interrupteur gallery 230V rouge
-
WXA690Voyant pour interrupteur gallery 230V bleu
-
WXF436BInterrupteur 16AX pour multi-prises gallery 2P+T pure
-
WXF023Interrupteur gallery inverseur InterBP 2 modules signal exterieur
-
WXF005Interrupteur va&vient gallery a tirage 2 modules
-
WXF436NInterrupteur 16AX pour multi-prises gallery night
-
WXF436TInterrupteur 16AX pour multi-prises Gallery 2P+T titane
-
WXF003Interrupteur va&vient gallery InterBP avec neutre 2 modules
-
WXF001Interrupteur va&vient gallery 2 modules
-
WXF008Bipolaire gallery 2 modules 10A
-
WXF010Permutateur gallery 2 modules
-
WXF055Interrupteur a carte hotel gallery
Caractéristiques techniques
-
Nombre de postes1
-
CouleurAnthracite
-
Code RAL7021
-
FinitionMat
-
MatériauPolycarbonate (PC), Pierre
-
Hauteur87,70 mm
-
Largeur163 mm
-
Profondeur9,30 mm
-
Nombre d'unités, horizontales1
-
Nombre d'unités, verticales1
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Classe de protection (IP)IP21
-
Résistance aux chocs IKIK05
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
Découvrez nos autres produits de cette gamme
-
5
-
1
WXP4813Plaque gallery 3 postes horizontale 71mm matiere grey wood -
2
WXP4713Plaque gallery 3 postes horizontale 71mm matiere oak wood -
3
WXP4613Plaque gallery 3 postes horizontale 71mm matiere copper alu -
4
WXP4513Plaque gallery 3 postes horizontale 71mm matiere antique alu -
5
WXP4413Plaque gallery 3 postes horizontale 71mm matiere dark rock