Hager Power setup

Puesta en marcha segura de interruptores automáticos


De la configuración a
la puesta en servicio de un interruptor automático

Por diferentes que sean los requisitos, siempre se aplican dos reglas:

  1. La puesta en servicio debe realizarse de acuerdo con los ajustes de protección calculados al diseñar el sistema.
  2. y debe ser lo más sencillo y rápido posible..

Nuestro software y herramientas de puesta en marcha te ayudan de forma rápida y fiable. Desde el configurador web hasta  y la herramienta de configuración y puesta en servicio Hager Power para los interruptores automáticos abiertos hw+ y la serie de interruptores automáticos de caja moldeada h3+.



Así de fácil,
paso a paso.

De las pruebas al protocolo de puesta en marcha

Puesta en servicio admitida

Aunque cada sistema de distribución de energía debe considerarse individualmente, existen numerosas configuraciones que se pueden adoptar al poner en servicio nuevos sistemas. Por lo tanto, hemos configurado algunos ajustes preestablecidos en Hagercad para que la instalación inicial sea lo más fácil posible.

Obtenga configuraciones de protección de Hagercad

La configuración de protección se puede exportar desde Hagercad. El software de prueba y puesta en servicio admite la importación de esta estructura para que los interruptores automáticos hw+ y h3+ puedan ponerse en servicio de forma fácil y segura.

Recuperar pruebas con protocolo de puesta en servicio

Con el software de configuración Hager Power, puede documentar todas sus actividades en el interruptor automático en un informe detallado y agregarlo a la documentación del sistema. Esto significa que puede proporcionar pruebas en cualquier momento de que se configuró y registró correctamente.

από



Prácticamente preconfigurado gracias a Hagercad

Incluso si cada sistema de distribución debe considerarse individualmente: la configuración predeterminada en Hagercad hace que la instalación inicial de los interruptores automáticos hw+ sea lo más sencilla posible.

Configurador web para hw+

Con nuestro configurador web para hw+ podràs adaptar de forma rápida y flexible el interruptor automático a sus necesidades. Elige el sistema de distribución de energía adecuado, el tipo de interruptor, el disparador electrónico y muchos otros accesorios.

Conoce nuestras herramientas digitales de apoyo a tu trabajo

Nuestros softwares, apps y configuradores te ofrecen ayuda como planificadores virtuales para tus proyectos de distribución de la energía. La solución de herramientas digitales contiene aplicacions que te ayudan en la planificación del proyecto y la planificación hasta la puesta en servicio y el uso.

Interruptores de bastidor abierto hw+

Protección fiable con ajuste perfecto: los interruptores automáticos de corte al aire hw+ con integración con el sistema quadro evo combinan la máxima disponibilidad del sistema con la máxima facilidad de instalación. Una amplia gama de opciones garantiza una mayor flexibilidad en la planificación del sistema.