Hager Ready
FAQs
Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;
Ποια τα οφέλη του Hager Ready;
Αν έχετε συνδεθεί στο Hager Ready με τον λογαριασμό σας myHager, θα μπορείτε να δημιουργείτε απεριόριστο αριθμό έργων, να αποθηκεύετε τα έργα σας στο cloud ώστε να είναι προσβάσιμα από όλες τις συσκευές σας, και να βλέπετε και να κατεβάζετε όλα τα σχετικά τεχνικά ή εμπορικά έγγραφα. Η δημιουργία λογαριασμού myHager είναι εντελώς δωρεάν!
Πώς μπορώ να εκτυπώσω έγγραφα απευθείας από την κινητή μου συσκευή;
Αν θέλετε να εκτυπώσετε έγγραφα απευθείας από το smartphone ή το tablet σας, χρειάζεστε έναν εκτυπωτή με σύνδεση Wi-Fi ή Bluetooth. Μόλις το Hager Ready δημιουργήσει το αρχείο PDF που θέλετε, θα το ανοίξει σε μια εφαρμογή, όπως το Acrobat Reader. Στην εφαρμογή, μεταβείτε στην επιλογή μενού «Εκτύπωση» και επιλέξτε τον εκτυπωτή που είναι συνδεδεμένος με τη συσκευή σας.
Πώς μπορώ να εκτυπώσω τις ετικέτες στη σωστή μορφοποίηση για τον πίνακά μου;
Μεταβείτε στις ρυθμίσεις εκτύπωσης και επιλέξτε «Πραγματικό Μέγεθος» ή «Μεγέθυνση 100%»
Έχω αλλάξει το τηλέφωνό μου. Πώς μπορώ να επαναφέρω όλα τα έργα μου στο Hager Ready;
Αν έχετε συγχρονίσει τα έργα σας στο cloud, απλώς συνδεθείτε στη νέα συσκευή με τον ίδιο λογαριασμό myHager. Μεταβείτε στην καρτέλα Έργα. Τα έργα σας θα είναι ορατά στη λίστα σας. Μπορείτε να κατεβάσετε ένα έργο για να συνεχίσετε την εργασία σας.
Πώς μπορώ να μοιραστώ ένα έργο με τους συναδέλφους μου;
Ανοίξτε ένα έργο, επιλέξτε τα μέλη της ομάδας στην ενότητα Κοινή χρήση (τελευταία ενότητα) και κάντε κλικ στο «Προσθήκη συναδέλφου». Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο χρήστη ή να επιλέξετε από τη λίστα των πρόσφατα προστιθέμενων.
Πώς μπορώ να προσθέσω το λογότυπο της εταιρείας μου σε όλα τα έγγραφα των έργων μου;
Μπορείτε να προσθέσετε μια φωτογραφία από τη συλλογή σας (μια φωτογραφία αποθηκευμένη στο τηλέφωνό σας):
Κάντε κλικ στο Έργο και επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Πίσω από το Προφίλ της εταιρείας μου, κάντε κλικ στο «Προσθήκη λογότυπου». Το λογότυπό σας θα εμφανίζεται πλέον σε όλη την τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των ετικετών σας.
Πού μπορώ να βρω τα έγγραφα και τα φυλλάδια που έχω κατεβάσει;
Τα κατεβασμένα έγγραφα είναι διαθέσιμα μέσω «Ο λογαριασμός μου» > «Λήψεις».
Σημειώστε ότι επιτρέπονται έως και 3 λήψεις εγγράφων για χρήστες που δεν έχουν συνδεθεί. Για απεριόριστη πρόσβαση, πρέπει να έχετε λογαριασμό myHager και να είστε συνδεδεμένοι.
Κάποιες φορές η εφαρμογή χρειάζεται πολύ χρόνο για να φορτώσει. Γιατί;
Όταν ξεκινάτε την εφαρμογή, πρέπει να ανακτηθούν δεδομένα όπως ο κατάλογος προϊόντων, πληροφορίες έργων, μορφοποίηση ανά χώρα ή κάποιες νέες λειτουργίες. Απλώς περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Αν η εφαρμογή καταρρεύσει, κλείστε την, ελέγξτε τη σύνδεση στο διαδίκτυο και ανοίξτε την ξανά.
Πώς μπορώ να δημιουργήσω ετικέτες;
Δημιουργήστε ένα έργο και επιλέξτε το εργαλείο «Δημιουργία πίνακα διανομής». Προσθέστε προϊόντα στις ράγες επιλέγοντας οδηγό προϊόντων, συσκευές ή αναγνώριση φωνής.
Πώς μπορώ να επεξεργαστώ ετικέτες;
Στη ράγας του πίνακα διανομής, επιλέξτε ένα υλικό ράγας, επεξεργαστείτε τα κείμενα της ετικέτας για την εφαρμογή και/ή την τοποθεσία στο μενού ιδιοτήτων.
Περισσότερες πληροφορίες:
Στις "Επιλογές εκτύπωσης ετικετών" ("Ο πίνακας διανομής σας" > μενού με 3 τελείες πάνω δεξιά), μπορείτε να επιλέξετε το είδος ετικέτας που θα ληφθεί υπόψη για την εκτύπωση των ετικετών του πίνακα:
• 1 εικονίδιο + 1 κείμενο εφαρμογής + κείμενο θέσης
• 1 εικονίδιο + 1 κείμενο θέσης
• 1 κείμενο εφαρμογής + 1 κείμενο θέσης
Οι αριθμοί σήμανσης κάθε υλικού εκτυπώνονται πάντα στη λωρίδα ετικέτας που τοποθετείται στον πίνακα.
Στη μορφή ετικέτας μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται:
• μόνο η σήμανση κειμένου (ο αριθμός σήμανσης)
•1 εικονίδιο + σήμανση κειμένου
Μπορώ να δημιουργήσω πολλούς πίνακες σε ένα έργο;
Ναι, είναι δυνατό να δημιουργήσετε έως και 10 πίνακες ανά έργο. Αφού δημιουργήσετε τον πρώτο πίνακα, πατήστε το κουμπί + για να προσθέσετε έναν επιπλέον πίνακα. Στο μενού με τις 3 τελείες, μπορείτε επίσης να αντιγράψετε έναν υπάρχοντα πίνακα.