WNA681B
Τιμή
7,30 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Πρίζες σούκο 13 διαθέσιμα προϊόντα -
Μπουτόν 18 διαθέσιμα προϊόντα -
διακόπτης 13 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλαίσια 4 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 26 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9010
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)0
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Αριθμός μονάδων1
-
Ύψος76 mm
-
Πλάτος76 mm
-
Βάθος56 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος65 mm
Εξοπλισμός
-
Με είσοδο καλωδίουΝαί
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΚάθετα
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Παρελκόμενα
-
Με κάλυμμα πλαισίουΝαί
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
-
Αντοχή σε κρούση IKIK08
-
Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IPIP55 με κλειστό κάλυμμα
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνcubyko
-
Σχετικές σειρέςcubyko
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WNA681B
Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος el-GR 2026-04-01
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL
Tools de-DE 2026-04-01
URL -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB
Declaration of conformity pl-PL 2026-03-31
PDF315,19 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση