CUBYKO ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ LED ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ WNA601
Τιμή
67,96 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (7)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 16 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 V
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος0
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Φωτισμός
-
Είδος λαμπτήραLED
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RAL7011
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος48 mm
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνcubyko
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WNA601
CUBYKO ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ LED ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ
PDF -
Tools
Tools de-DE 2024-10-02
URL
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-01-10
PDF79,21 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση