CUBYKO ΦΩΤΕΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ LΕD 230V ΛΕΥΚΟ WNA695
Τιμή
44,52 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Πλήκτρο 17 διαθέσιμα προϊόντα -
Κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες σούκο 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Μπουτόν 3 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 21 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη1
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RAL1013, 7035
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)0
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος83 mm
-
Βάθος23 mm
-
Ύψος της ζώνης P-touch για το πεδίο επισήμανσης0
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΚάθετα
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IPIP55 με κλειστό κάλυμμα
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WNA695
CUBYKO ΦΩΤΕΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ LΕD 230V ΛΕΥΚΟ
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL, pt-PT 2018-06-15
PDF914,14 kB
Installation manual en-GB 2026-03-10
PDF757,52 kB -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL
Tools de-DE 2026-04-01
URL -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση