CUBYKO KNX ΠΛΑΚΙΔΙΟ 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΛΕΥΚΟ ΕΝΔΕΙΞΗ Ι/0 WNT932B
Τιμή
9,54 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
WNA681B
7,30 €/ τμχ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 11 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜονό πλήκτρο
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Αριθμός μπουτόν1
Υλικά
-
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)0
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9010
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΠλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος27 mm
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΒίδωμα bayonet
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Εξοπλισμός
-
Πλακίδια φωτεινάΟχι
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
-
Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IPIP55 με κλειστό κάλυμμα
Αναγνωριστικό (ID)
-
Διάταξη συναρμολόγησηςΒασικό στοιχείο με πλήκτρο
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνcubyko
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WNT932B
CUBYKO KNX ΠΛΑΚΙΔΙΟ 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΛΕΥΚΟ ΕΝΔΕΙΞΗ Ι/0
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση