CUBYKO KNX ΠΛΑΚΙΔΙΟ 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΛΕΥΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ WNT922B
Τιμή
16,46 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
WNA681B
CUBYKO ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΜΟΝΟ IP55 ΛΕΥΚΟ
7,30 €/ τμχ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 14 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜονό πλήκτρο
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Αριθμός μπουτόν1
Υλικά
-
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)0
-
ΧρώμαΜπεζ
-
Κωδικός RAL9010
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΠλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος27 mm
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΒίδωμα bayonet
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Εξοπλισμός
-
Πλακίδια φωτεινάΟχι
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΝαί
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IPIP55 με κλειστό κάλυμμα
Αναγνωριστικό (ID)
-
Διάταξη συναρμολόγησηςΒασικό στοιχείο με πλήκτρο
-
Με αποτύπωμαΟχι
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνcubyko
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WNT922B
CUBYKO KNX ΠΛΑΚΙΔΙΟ 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΛΕΥΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Declaration of conformity pl-PL 2026-04-23
PDF315,75 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση